Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sicherungsscheiben werden in erster Linie verwendet, um Schrauben und Bolzen während der Montage zu fixieren, und sind so konstruiert, dass sie an der Außenseite des Schrauben- oder Bolzenschaftes anliegen. Sie dienen auch der Isolierung, der Dämpfung und der Abstandhaltung. Sie tragen dazu bei, Befestigungsbaugruppen gegen Feuchtigkeit und Elektrizität zu isolieren.
Dieses Sortiment an Unterlegscheiben umfasst Optionen mit Innen- und Außenverzahnung mit konischem Design. Die Unterlegscheibe lässt sich einfach auf die Schraube (oder den Bolzen) schieben und wird nach der Montage durch die Schraube gehalten. Dabei wird die Unterlegscheibe kalt verformt und dringt völlig in die Steigung der Schraube ein, um eine Abdichtung zu gewährleisten.
Diese Unterlegscheiben ermöglichen die Vormontage von Schrauben (oder Bolzen) vor der Sicherung mithilfe von Muttern. Ideal für Anwendungen, in denen eine Vormontage mit Schraube und Unterlegscheibe erforderlich ist. Außerdem helfen sie, bei der Montage Zeit und Kosten einzusparen.
Das Sortiment umfasst Materialoptionen, die Korrosions- Abrieb- und Chemikalienbeständigkeit bieten.
Seriennummer: SR1945
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Schraubengröße | Material | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Stärke | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0892 € - 0,1463 € | 25 Auf Lager |
Natur
|
M2.5
|
PC
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,0957 € - 0,1535 € | 76 Auf Lager |
Natur
|
M3.5
|
PC
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,1065 € - 0,1736 € | 582 Auf Lager |
Natur
|
M4
|
PC
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,1238 € - 0,1936 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
M5
|
PC
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1549 € - 0,2166 € | 8750 Auf Lager |
Natur
|
|
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| 0,1608 € - 0,1608 € | 38776 Auf Lager |
Natur
|
M10
|
HDPE
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 10217016 | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
#4
|
Nylon 6/6
|
0.156 in
4 mm
|
0.266 in
6.8 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
#6
|
Nylon 6/6
|
0.198 in
5 mm
|
0.328 in
8.3 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
|||
| 1448 Auf Lager |
Natur
|
#8
|
Nylon 6/6
|
0.235 in
6 mm
|
0.391 in
9.9 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
|||
| 1976 Auf Lager |
Natur
|
#8
|
Nylon 6/6
|
0.235 in
6 mm
|
0.391 in
9.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
#10
|
Nylon 6/6
|
0.277 in
7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
1/4
|
Nylon 6/6
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
|||
| 1890 Auf Lager |
Natur
|
1/4
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.734 in
18.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|||
| 999 Auf Lager |
Natur
|
#8
|
Nylon 6/6
|
0.218 in
5.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.045 in
1.1 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
#10
|
Nylon 6/6
|
0.275 in
7 mm
|
0.787 in
20 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| 68856 Auf Lager |
Natur
|
#4
|
Nylon 6/6
|
0.156 in
4 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.050 in
1.3 mm
|
|||
| 150278 Auf Lager |
Natur
|
#2
|
Nylon 6/6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|||
| 2000 Auf Lager |
Natur
|
#4
|
Nylon 6/6
|
0.156 in
4 mm
|
0.266 in
6.8 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
#7
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.