Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sicherungsscheiben werden in erster Linie verwendet, um Schrauben und Bolzen während der Montage zu fixieren, und sind so konstruiert, dass sie an der Außenseite des Schrauben- oder Bolzenschaftes anliegen. Sie dienen auch der Isolierung, der Dämpfung und der Abstandhaltung. Sie tragen dazu bei, Befestigungsbaugruppen gegen Feuchtigkeit und Elektrizität zu isolieren.
Dieses Sortiment an Unterlegscheiben umfasst Optionen mit Innen- und Außenverzahnung mit konischem Design. Die Unterlegscheibe lässt sich einfach auf die Schraube (oder den Bolzen) schieben und wird nach der Montage durch die Schraube gehalten. Dabei wird die Unterlegscheibe kalt verformt und dringt völlig in die Steigung der Schraube ein, um eine Abdichtung zu gewährleisten.
Diese Unterlegscheiben ermöglichen die Vormontage von Schrauben (oder Bolzen) vor der Sicherung mithilfe von Muttern. Ideal für Anwendungen, in denen eine Vormontage mit Schraube und Unterlegscheibe erforderlich ist. Außerdem helfen sie, bei der Montage Zeit und Kosten einzusparen.
Das Sortiment umfasst Materialoptionen, die Korrosions- Abrieb- und Chemikalienbeständigkeit bieten.
Seriennummer: SR1945
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Schraubengröße | Material | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Stärke | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14032 Auf Lager |
Schwarz
|
M6
|
PVC
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| 648 Auf Lager |
Schwarz
|
M3
|
PVC
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| 57 Auf Lager |
Schwarz
|
M13
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| 0,0957 € - 0,1535 € | 76 Auf Lager |
Natur
|
M3.5
|
PC
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| 0,0353 € - 0,0353 € | 64563 Auf Lager |
Natur
|
M3
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 0,0856 € - 0,1195 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
M6
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1285 Auf Lager |
Schwarz
|
M5
|
PVC
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| 111 Auf Lager |
Natur
|
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| 0,0667 € - 0,0931 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
|
PA
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1549 € - 0,2166 € | 8750 Auf Lager |
Natur
|
|
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1238 € - 0,1936 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
M5
|
PC
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0892 € - 0,1463 € | 25 Auf Lager |
Natur
|
M2.5
|
PC
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,1065 € - 0,1736 € | 582 Auf Lager |
Natur
|
M4
|
PC
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0713 € - 0,0994 € | 37863 Auf Lager |
Natur
|
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0348 € - 0,0348 € | 13000 Auf Lager |
Natur
|
M4
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 10070741 | 0,0608 € - 0,0713 € | 34000 Auf Lager |
Natur
|
M6
|
HDPE
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
| 0,0609 € - 0,0713 € | 88000 Auf Lager |
Natur
|
M8
|
HDPE
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 10280911 | 0,031 € - 0,0362 € | 194980 Auf Lager |
Natur
|
M5
|
HDPE
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
| 0,0602 € - 0,0705 € | 17058 Auf Lager |
Natur
|
|
HDPE
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm