Menü Suche

Sicherungsscheiben

Auf Lager

Sicherungsscheiben werden in erster Linie verwendet, um Schrauben und Bolzen während der Montage zu fixieren, und sind so konstruiert, dass sie an der Außenseite des Schrauben- oder Bolzenschaftes anliegen. Sie dienen auch der Isolierung, der Dämpfung und der Abstandhaltung. Sie tragen dazu bei, Befestigungsbaugruppen gegen Feuchtigkeit und Elektrizität zu isolieren.

Dieses Sortiment an Unterlegscheiben umfasst Optionen mit Innen- und Außenverzahnung mit konischem Design. Die Unterlegscheibe lässt sich einfach auf die Schraube (oder den Bolzen) schieben und wird nach der Montage durch die Schraube gehalten. Dabei wird die Unterlegscheibe kalt verformt und dringt völlig in die Steigung der Schraube ein, um eine Abdichtung zu gewährleisten.

Diese Unterlegscheiben ermöglichen die Vormontage von Schrauben (oder Bolzen) vor der Sicherung mithilfe von Muttern. Ideal für Anwendungen, in denen eine Vormontage mit Schraube und Unterlegscheibe erforderlich ist. Außerdem helfen sie, bei der Montage Zeit und Kosten einzusparen.

Das Sortiment umfasst Materialoptionen, die Korrosions- Abrieb- und Chemikalienbeständigkeit bieten.

  • Materialien: Polycarbonat (PC), Polyamid 6.6 (PA) und Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE)
  • Farbe: Natur


Seriennummer: SR1945

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
147 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Schraubengröße Material Innendurchmesser Außendurchmesser Stärke Kaufen
14032 Auf Lager
Schwarz
M6
PVC
6.4 mm
18.2 mm
2.0 mm
648 Auf Lager
Schwarz
M3
PVC
3.2 mm
15.0 mm
1.5 mm
57 Auf Lager
Schwarz
M13
PVC
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,0957 € - 0,1535 € 76 Auf Lager
Natur
M3.5
PC
3.6 mm
10.0 mm
0.8 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
PA
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,0353 € - 0,0353 € 64563 Auf Lager
Natur
M3
PA
3.2 mm
5.5 mm
2.2 mm
0,0856 € - 0,1195 € 40768 Auf Lager
Natur
M6
PA
6.4 mm
18.0 mm
2.0 mm
3285 Auf Lager
Schwarz
M5
PVC
5.3 mm
15.0 mm
1.5 mm
111 Auf Lager
Natur
PA
10.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,0667 € - 0,0931 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
PA
5.3 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,1549 € - 0,2166 € 8750 Auf Lager
Natur
PA
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,1238 € - 0,1936 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
M5
PC
5.5 mm
13.0 mm
1.0 mm
0,0892 € - 0,1463 € 25 Auf Lager
Natur
M2.5
PC
2.8 mm
8.0 mm
0.5 mm
0,1065 € - 0,1736 € 582 Auf Lager
Natur
M4
PC
4.6 mm
12.0 mm
0.8 mm
0,0713 € - 0,0994 € 37863 Auf Lager
Natur
PA
10.5 mm
21.0 mm
2.5 mm
0,0348 € - 0,0348 € 13000 Auf Lager
Natur
M4
PA
4.3 mm
8.0 mm
1.0 mm
10070741 0,0608 € - 0,0713 € 34000 Auf Lager
Natur
M6
HDPE
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,0609 € - 0,0713 € 88000 Auf Lager
Natur
M8
HDPE
8.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
10280911 0,031 € - 0,0362 € 194980 Auf Lager
Natur
M5
HDPE
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,0602 € - 0,0705 € 17058 Auf Lager
Natur
HDPE
5.2 mm
16.0 mm
1.6 mm
  • von 8
Sicherungsscheibe 6.4 mm 18.2 mm 2.0 mm PVC

10117309


Lagerbestände
14032 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Außendurchmesser
    18.2 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Schraubengröße
    M6
  • Material
    PVC
Sicherungsscheibe 3.2 mm 15.0 mm 1.5 mm PVC

10117392


Lagerbestände
648 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Stärke
    1.5 mm
  • Schraubengröße
    M3
  • Material
    PVC
Flache Unterlegscheibe 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm PVC

10117378


Lagerbestände
57 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    13.0 mm
  • Außendurchmesser
    40.0 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Schraubengröße
    M13
  • Material
    PVC
Sicherungsscheibe 3.6 mm 10.0 mm 0.8 mm PC

10357507

Preisbereich
0,1535 € - 0,0957 €

Lagerbestände
76 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    3.6 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Schraubengröße
    M3.5
  • Material
    PC
Sicherungsscheibe 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10117361


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    13.0 mm
  • Außendurchmesser
    40.0 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Sicherungsscheibe 3.2 mm 5.5 mm 2.2 mm PA

10055816

Preisbereich
0,0353 € - 0,0353 €

Lagerbestände
64563 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    5.5 mm
  • Stärke
    2.2 mm
  • Schraubengröße
    M3
  • Material
    PA
Sicherungsscheibe 6.4 mm 18.0 mm 2.0 mm PA

10055946

Preisbereich
0,1195 € - 0,0856 €

Lagerbestände
40768 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Schraubengröße
    M6
  • Material
    PA
Flache Unterlegscheibe 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm PVC

10117293


Lagerbestände
3285 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Stärke
    1.5 mm
  • Schraubengröße
    M5
  • Material
    PVC
Sicherungsscheibe 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

10118054


Lagerbestände
111 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    10.5 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Stärke
    1.5 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Sicherungsscheibe 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

10055922

Preisbereich
0,0931 € - 0,0667 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Stärke
    1.5 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Unterlegscheibe 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10114339

Preisbereich
0,2166 € - 0,1549 €

Lagerbestände
8750 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    17.0 mm
  • Außendurchmesser
    30.0 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Sicherungsscheibe 5.5 mm 13.0 mm 1.0 mm PC

10357521

Preisbereich
0,1936 € - 0,1238 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.5 mm
  • Außendurchmesser
    13.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Schraubengröße
    M5
  • Material
    PC
Sicherungsscheibe 2.8 mm 8.0 mm 0.5 mm PC

10357491

Preisbereich
0,1463 € - 0,0892 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    2.8 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Stärke
    0.5 mm
  • Schraubengröße
    M2.5
  • Material
    PC
Sicherungsscheibe 4.6 mm 12.0 mm 0.8 mm PC

10357514

Preisbereich
0,1736 € - 0,1065 €

Lagerbestände
582 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    4.6 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Schraubengröße
    M4
  • Material
    PC
Sicherungsscheibe 10.5 mm 21.0 mm 2.5 mm PA

10041796

Preisbereich
0,0994 € - 0,0713 €

Lagerbestände
37863 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    10.5 mm
  • Außendurchmesser
    21.0 mm
  • Stärke
    2.5 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Sicherungsscheibe 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm PA

10060070

Preisbereich
0,0348 € - 0,0348 €

Lagerbestände
13000 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Schraubengröße
    M4
  • Material
    PA
Sicherungsscheibe 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm HDPE

10070741

Preisbereich
0,0713 € - 0,0608 €

Lagerbestände
34000 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Schraubengröße
    M6
  • Material
    HDPE
Sicherungsscheibe 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm HDPE

10070789

Preisbereich
0,0713 € - 0,0609 €

Lagerbestände
88000 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.4 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Stärke
    1.5 mm
  • Schraubengröße
    M8
  • Material
    HDPE
Sicherungsscheibe 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm HDPE

10280911

Preisbereich
0,0362 € - 0,031 €

Lagerbestände
194980 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Schraubengröße
    M5
  • Material
    HDPE
Sicherungsscheibe 6.4 mm 16.0 mm 1.6 mm HDPE

10070826

Preisbereich
0,0705 € - 0,0602 €

Lagerbestände
17058 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
  • Außendurchmesser
    16.0 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Material
    HDPE
  • Farbe
    Natur