Menü Suche

Sicherungsscheiben

Auf Lager

Sicherungsscheiben werden in erster Linie verwendet, um Schrauben und Bolzen während der Montage zu fixieren, und sind so konstruiert, dass sie an der Außenseite des Schrauben- oder Bolzenschaftes anliegen. Sie dienen auch der Isolierung, der Dämpfung und der Abstandhaltung. Sie tragen dazu bei, Befestigungsbaugruppen gegen Feuchtigkeit und Elektrizität zu isolieren.

Dieses Sortiment an Unterlegscheiben umfasst Optionen mit Innen- und Außenverzahnung mit konischem Design. Die Unterlegscheibe lässt sich einfach auf die Schraube (oder den Bolzen) schieben und wird nach der Montage durch die Schraube gehalten. Dabei wird die Unterlegscheibe kalt verformt und dringt völlig in die Steigung der Schraube ein, um eine Abdichtung zu gewährleisten.

Diese Unterlegscheiben ermöglichen die Vormontage von Schrauben (oder Bolzen) vor der Sicherung mithilfe von Muttern. Ideal für Anwendungen, in denen eine Vormontage mit Schraube und Unterlegscheibe erforderlich ist. Außerdem helfen sie, bei der Montage Zeit und Kosten einzusparen.

Das Sortiment umfasst Materialoptionen, die Korrosions- Abrieb- und Chemikalienbeständigkeit bieten.

  • Materialien: Polycarbonat (PC), Polyamid 6.6 (PA) und Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE)
  • Farbe: Natur


Seriennummer: SR1945

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
140 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Material Innendurchmesser Außendurchmesser Stärke Kompatible Schraubengrößen Kaufen
0,0256 € - 0,0316 € 79 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
0,0753 € - 0,0929 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Nylon 6/6
0,0265 € - 0,0328 € 31998 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
0,0159 € - 0,0196 € 158278 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
2.9 mm
5.2 mm
1.6 mm
0,0328 € - 0,0405 € 2000 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
4 mm
6.8 mm
3.2 mm
0,0932 € - 0,1151 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Nylon 6/6
9.5 mm
25.4 mm
1.6 mm
0,0239 € - 0,0295 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Nylon 6/6
8.7 mm
12.7 mm
0.8 mm
0,0332 € - 0,041 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Nylon 6/6
9.5 mm
19.1 mm
1.6 mm
0,022 € - 0,0271 € 34854 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
6 mm
8.3 mm
0.8 mm
0,0318 € - 0,0393 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Nylon 6/6
9.5 mm
15.1 mm
1.6 mm
0,0239 € - 0,0295 € 20313 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
11.9 mm
18.6 mm
0.8 mm
0,0474 € - 0,0586 € 1890 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
9.5 mm
18.6 mm
1.6 mm
0,0481 € - 0,0578 € 4401 Auf Lager
Natur
HDPE
8.0 mm
0.8 mm
0,0947 € - 0,0947 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
HDPE
10.0 mm
0.8 mm
0,1578 € - 0,1578 € 41776 Auf Lager
Natur
HDPE
20.0 mm
2.0 mm
0,0694 € - 0,0835 € 250 Auf Lager
Natur
HDPE
12.0 mm
1.0 mm
0,0867 € - 0,104 € 943 Auf Lager
Natur
HDPE
14.0 mm
1.2 mm
0,2154 € - 0,2971 € 11554 Auf Lager
Natur
PA
10.5 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,1244 € - 0,1326 € 24925 Auf Lager
Natur
HDPE
17.0 mm
1.6 mm
0,0433 € - 0,0433 € 16342 Auf Lager
Natur
PA
2.7 mm
5.0 mm
1.5 mm
  • von 7
Unterlegscheibe 4.0 mm 0.381 in 0.103 in Nylon 6/6

10354896

Preisbereich
0,0316 € - 0,0256 €

Lagerbestände
79 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon 6/6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Unterlegscheibe 9.6 mm 0.775 in 0.177 in Nylon 6/6

10354919

Preisbereich
0,0929 € - 0,0753 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon 6/6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Unterlegscheibe 5.0 mm 0.421 in 0.120 in Nylon 6/6

10354902

Preisbereich
0,0328 € - 0,0265 €

Lagerbestände
31998 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon 6/6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sicherungsscheibe 0.115 in 0.203 in 0.062 in Nylon 6/6 Natur

10217009

Preisbereich
0,0196 € - 0,0159 €

Lagerbestände
158278 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    2.9 mm
  • Außendurchmesser
    5.2 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Sicherungsscheibe 0.156 in 0.266 in 0.125 in Nylon 6/6

10217047

Preisbereich
0,0405 € - 0,0328 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    4 mm
  • Außendurchmesser
    6.8 mm
  • Stärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Sicherungsscheibe 0.375 in 1.000 in 0.062 in Nylon 6/6

10217085

Preisbereich
0,1151 € - 0,0932 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    9.5 mm
  • Außendurchmesser
    25.4 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Sicherungsscheibe 0.344 in 0.500 in 0.032 in Nylon 6/6

10217214

Preisbereich
0,0295 € - 0,0239 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.7 mm
  • Außendurchmesser
    12.7 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Sicherungsscheibe 0.375 in 0.750 in 0.062 in Nylon 6/6

10217078

Preisbereich
0,041 € - 0,0332 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    9.5 mm
  • Außendurchmesser
    19.1 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Sicherungsscheibe 0.235 in 0.328 in 0.032 in Nylon 6/6

10217115

Preisbereich
0,0271 € - 0,022 €

Lagerbestände
34854 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6 mm
  • Außendurchmesser
    8.3 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Sicherungsscheibe 0.375 in 0.594 in 0.062 in Nylon 6/6

10217221

Preisbereich
0,0393 € - 0,0318 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    9.5 mm
  • Außendurchmesser
    15.1 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Sicherungsscheibe 0.470 in 0.734 in 0.032 in Nylon 6/6

10217269

Preisbereich
0,0295 € - 0,0239 €

Lagerbestände
20313 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    11.9 mm
  • Außendurchmesser
    18.6 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Sicherungsscheibe 0.375 in 0.734 in 0.062 in Nylon 6/6

10217252

Preisbereich
0,0586 € - 0,0474 €

Lagerbestände
1890 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    9.5 mm
  • Außendurchmesser
    18.6 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Sicherungsscheibe 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm HDPE

10322475

Preisbereich
0,0578 € - 0,0481 €

Lagerbestände
4401 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Material
    HDPE
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Natur
Sicherungsscheibe 10.0 mm 0.8 mm HDPE

10214947

Preisbereich
0,0947 € - 0,0947 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Material
    HDPE
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Natur
Sicherungsscheibe 20.0 mm 2.0 mm HDPE

10214916

Preisbereich
0,1578 € - 0,1578 €

Lagerbestände
41776 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    20.0 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Material
    HDPE
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Natur
Sicherungsscheibe 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm HDPE

10322567

Preisbereich
0,0835 € - 0,0694 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Material
    HDPE
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Natur
Sicherungsscheibe 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm HDPE

10322611

Preisbereich
0,104 € - 0,0867 €

Lagerbestände
943 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    14.0 mm
  • Stärke
    1.2 mm
  • Material
    HDPE
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Natur
Sicherungsscheibe 10.5 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10117330

Preisbereich
0,2971 € - 0,2154 €

Lagerbestände
11554 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    10.5 mm
  • Außendurchmesser
    30.0 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Material
    PA
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Sicherungsscheibe 17.0 mm 1.6 mm HDPE

10214923

Preisbereich
0,1326 € - 0,1244 €

Lagerbestände
24925 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    17.0 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Material
    HDPE
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Natur
Sicherungsscheibe 2.7 mm 5.0 mm 1.5 mm PA

10055809

Preisbereich
0,0433 € - 0,0433 €

Lagerbestände
16342 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    2.7 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Stärke
    1.5 mm
  • Material
    PA
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66