Menü Suche

Sicherungsscheiben

Auf Lager

Sicherungsscheiben werden in erster Linie verwendet, um Schrauben und Bolzen während der Montage zu fixieren, und sind so konstruiert, dass sie an der Außenseite des Schrauben- oder Bolzenschaftes anliegen. Sie dienen auch der Isolierung, der Dämpfung und der Abstandhaltung. Sie tragen dazu bei, Befestigungsbaugruppen gegen Feuchtigkeit und Elektrizität zu isolieren.

Dieses Sortiment an Unterlegscheiben umfasst Optionen mit Innen- und Außenverzahnung mit konischem Design. Die Unterlegscheibe lässt sich einfach auf die Schraube (oder den Bolzen) schieben und wird nach der Montage durch die Schraube gehalten. Dabei wird die Unterlegscheibe kalt verformt und dringt völlig in die Steigung der Schraube ein, um eine Abdichtung zu gewährleisten.

Diese Unterlegscheiben ermöglichen die Vormontage von Schrauben (oder Bolzen) vor der Sicherung mithilfe von Muttern. Ideal für Anwendungen, in denen eine Vormontage mit Schraube und Unterlegscheibe erforderlich ist. Außerdem helfen sie, bei der Montage Zeit und Kosten einzusparen.

Das Sortiment umfasst Materialoptionen, die Korrosions- Abrieb- und Chemikalienbeständigkeit bieten.

  • Materialien: Polycarbonat (PC), Polyamid 6.6 (PA) und Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE)
  • Farbe: Natur


Seriennummer: SR1945

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
147 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Schraubengröße Material Innendurchmesser Außendurchmesser Stärke Kaufen
0,0609 € - 0,0713 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
M8
HDPE
8.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
M3
PA
6.4 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0696 € - 0,097 € 59128 Auf Lager
Natur
M8
PA
8.4 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,0328 € - 0,0328 € 162246 Auf Lager
Natur
M5
PA
5.3 mm
11.5 mm
1.4 mm
0,0305 € - 0,0305 € 58000 Auf Lager
Natur
M3
Nylon 6/6
3.2 mm
6.0 mm
1.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
M12
HDPE
13.0 mm
30.0 mm
2.5 mm
0,0288 € - 0,0288 € 10439 Auf Lager
Natur
M3
PA
3.2 mm
7.0 mm
1.4 mm
0,0602 € - 0,0705 € 19058 Auf Lager
Natur
HDPE
5.2 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,0713 € - 0,0994 € 40363 Auf Lager
Natur
PA
10.5 mm
21.0 mm
2.5 mm
10070741 0,0608 € - 0,0713 € 36000 Auf Lager
Natur
M6
HDPE
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,0348 € - 0,0348 € 26183 Auf Lager
Natur
M4
PA
4.3 mm
8.0 mm
1.0 mm
0,0328 € - 0,0328 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
M4
PA
4.3 mm
9.0 mm
1.4 mm
0,0572 € - 0,067 € 190893 Auf Lager
Natur
M4
HDPE
4.3 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,1015 € - 0,142 € 1783 Auf Lager
Natur
PA
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,1736 € - 0,2395 € 9910 Auf Lager
Natur
PA
12.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,0513 € - 0,06 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
M6
HDPE
6.4 mm
17.0 mm
1.6 mm
10280904 0,034 € - 0,0398 € 27056 Auf Lager
Natur
M4
HDPE
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,0803 € - 0,094 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
M10
HDPE
10.5 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,0769 € - 0,0898 € 25847 Auf Lager
Natur
M3
HDPE
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,034 € - 0,0398 € 29043 Auf Lager
Natur
HDPE
4.3 mm
10.0 mm
0.8 mm
  • von 8
Sicherungsscheibe 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm HDPE

10070789

Preisbereich
0,0713 € - 0,0609 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.4 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Stärke
    1.5 mm
  • Schraubengröße
    M8
  • Material
    HDPE
Sicherungsscheibe 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10117439


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Außendurchmesser
    30.0 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Schraubengröße
    M3
  • Material
    PA
Sicherungsscheibe 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

10060094

Preisbereich
0,097 € - 0,0696 €

Lagerbestände
59128 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.4 mm
  • Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Stärke
    1.5 mm
  • Schraubengröße
    M8
  • Material
    PA
Sicherungsscheibe 5.3 mm 11.5 mm 1.4 mm PA

10041734

Preisbereich
0,0328 € - 0,0328 €

Lagerbestände
162246 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    11.5 mm
  • Stärke
    1.4 mm
  • Schraubengröße
    M5
  • Material
    PA
Sicherungsscheibe 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10060063

Preisbereich
0,0305 € - 0,0305 €

Lagerbestände
58000 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Schraubengröße
    M3
  • Material
    Nylon 6/6
Sicherungsscheibe 13.0 mm 30.0 mm 2.5 mm HDPE

10232460


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    13.0 mm
  • Außendurchmesser
    30.0 mm
  • Stärke
    2.5 mm
  • Schraubengröße
    M12
  • Material
    HDPE
Sicherungsscheibe 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm PA

10041703

Preisbereich
0,0288 € - 0,0288 €

Lagerbestände
10439 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    7.0 mm
  • Stärke
    1.4 mm
  • Schraubengröße
    M3
  • Material
    PA
Sicherungsscheibe 6.4 mm 16.0 mm 1.6 mm HDPE

10070826

Preisbereich
0,0705 € - 0,0602 €

Lagerbestände
19058 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
  • Außendurchmesser
    16.0 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Material
    HDPE
  • Farbe
    Natur
Sicherungsscheibe 10.5 mm 21.0 mm 2.5 mm PA

10041796

Preisbereich
0,0994 € - 0,0713 €

Lagerbestände
40363 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    10.5 mm
  • Außendurchmesser
    21.0 mm
  • Stärke
    2.5 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Sicherungsscheibe 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm HDPE

10070741

Preisbereich
0,0713 € - 0,0608 €

Lagerbestände
36000 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Schraubengröße
    M6
  • Material
    HDPE
Sicherungsscheibe 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm PA

10060070

Preisbereich
0,0348 € - 0,0348 €

Lagerbestände
26183 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Schraubengröße
    M4
  • Material
    PA
Sicherungsscheibe 4.3 mm 9.0 mm 1.4 mm PA

10041727

Preisbereich
0,0328 € - 0,0328 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    9.0 mm
  • Stärke
    1.4 mm
  • Schraubengröße
    M4
  • Material
    PA
Sicherungsscheibe 4.3 mm 8.0 mm 0.8 mm HDPE

10280881

Preisbereich
0,067 € - 0,0572 €

Lagerbestände
190893 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Schraubengröße
    M4
  • Material
    HDPE
Sicherungsscheibe 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10041819

Preisbereich
0,142 € - 0,1015 €

Lagerbestände
1783 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    13.0 mm
  • Außendurchmesser
    24.0 mm
  • Stärke
    2.5 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Sicherungsscheibe 12.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

10114308

Preisbereich
0,2395 € - 0,1736 €

Lagerbestände
9910 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    12.5 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Stärke
    1.5 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Sicherungsscheibe 6.4 mm 17.0 mm 1.6 mm HDPE

10232446

Preisbereich
0,06 € - 0,0513 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Außendurchmesser
    17.0 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Schraubengröße
    M6
  • Material
    HDPE
Sicherungsscheibe 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm HDPE

10280904

Preisbereich
0,0398 € - 0,034 €

Lagerbestände
27056 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    9.0 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Schraubengröße
    M4
  • Material
    HDPE
Sicherungsscheibe 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm HDPE

10232385

Preisbereich
0,094 € - 0,0803 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    10.5 mm
  • Außendurchmesser
    22.0 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Schraubengröße
    M10
  • Material
    HDPE
Sicherungsscheibe 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm HDPE

10070734

Preisbereich
0,0898 € - 0,0769 €

Lagerbestände
25847 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Schraubengröße
    M3
  • Material
    HDPE
Sicherungsscheibe 4.3 mm 10.0 mm 0.8 mm HDPE

10070758

Preisbereich
0,0398 € - 0,034 €

Lagerbestände
29043 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Material
    HDPE
  • Farbe
    Natur