Menü Suche

Unterlegscheibe 2.6 mm 6.0 mm 2.2 mm PA

Retaining Washer that lock and seal nuts bolts in position. Allows preliminary mounting of the bolt before screwing with a nut. The tapered design retains the screw prior to assembly. It cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10179291

Hersteller-Artikelnummer:

016002500001

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,1714 €
1000 + 0,0865 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

17,14 €

100 x 0,1714 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Innendurchmesser 2.6 mm
Außendurchmesser 6.0 mm
Stärke 2.2 mm
Schraubengröße M2.5
Material PA
Farbe Natur
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns