Menü Suche

Sicherungsmuttern für Kabelverschraubungen - Nylon

Auf Lager

Sicherungsmuttern und Dichtungsringe für Kabelverschraubungen sind für das gesamte Sortiment an Kabelverschraubungen aus Nylon und Messing als Zubehör verfügbar.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
98 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Kaufen
0,5819 € - 0,5819 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M32 x 1.5
0,1633 € - 0,1802 € 97551 Auf Lager
PG 9
0,3308 € - 0,3674 € 671 Auf Lager
PG 21
1,3503 € - 1,5065 € 900 Auf Lager
PG 48
0,3182 € - 0,3534 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M25
1,0715 € - 1,1911 € 502 Auf Lager
M63
0,5819 € - 0,5819 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M32 x 1.5
0,1914 € - 0,214 € 18940 Auf Lager
PG 11
0,6251 € - 0,6941 € 3830 Auf Lager
PG 29
0,1309 € - 0,145 € 48700 Auf Lager
M12
0,4745 € - 0,5266 € 8700 Auf Lager
M32
0,19 € - 0,2098 € 6735 Auf Lager
1/2 in
0,287 € - 0,2933 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M32 x 1.5
0,2013 € - 0,2224 € 49327 Auf Lager
PG 13.5
0,6871 € - 0,7617 € 1979 Auf Lager
PG 36
0,1492 € - 0,1661 € 110899 Auf Lager
M16
0,2772 € - 0,371 € 47 Auf Lager
M20
1,3563 € - 1,8055 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M40
0,0924 € - 0,1578 € 264 Auf Lager
M12
0,1953 € - 0,1953 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M32
  • von 5
Sicherungsmutter für PE M32 x 1.5 27.0 mm PA Rot

10380925

Preisbereich
0,5819 € - 0,5819 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Gewindegröße
    M32 x 1.5
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Sicherungsmutter für PE PG 9 22.0 mm Nylon 6 Grau

10265567

Preisbereich
0,1802 € - 0,1633 €

Lagerbestände
97551 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    PG 9
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Sicherungsmutter für PE PG 21 36.0 mm Nylon 6 Grau

10265604

Preisbereich
0,3674 € - 0,3308 €

Lagerbestände
671 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    PG 21
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Stärke
    7.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Sicherungsmutter für PE PG 48 69.0 mm Nylon 6 Grau

10265642

Preisbereich
1,5065 € - 1,3503 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    PG 48
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Sicherungsmutter für PE M25 33.0 mm Nylon 6 Grau

10265680

Preisbereich
0,3534 € - 0,3182 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    M25
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Sicherungsmutter für PE M63 74.0 mm Nylon 6 Grau

10265727

Preisbereich
1,1911 € - 1,0715 €

Lagerbestände
502 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    M63
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Sicherungsmutter für PE M32 x 1.5 27.0 mm PA Weiß

10380932

Preisbereich
0,5819 € - 0,5819 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Gewindegröße
    M32 x 1.5
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Sicherungsmutter für PE PG 11 24.0 mm Nylon 6 Grau

10265574

Preisbereich
0,214 € - 0,1914 €

Lagerbestände
18940 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    PG 11
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Sicherungsmutter für PE PG 29 45.0 mm Nylon 6 Grau

10265611

Preisbereich
0,6941 € - 0,6251 €

Lagerbestände
3830 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    PG 29
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Sicherungsmutter für PE M12 18.0 mm Nylon 6 Grau

10265659

Preisbereich
0,145 € - 0,1309 €

Lagerbestände
48700 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    M12
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Sicherungsmutter für PE M32 39.0 mm Nylon 6 Grau

10265697

Preisbereich
0,5266 € - 0,4745 €

Lagerbestände
8700 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    M32
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Stärke
    7.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Sicherungsmutter für PE 1/2 in 27.0 mm Nylon 6 Grau

10265734

Preisbereich
0,2098 € - 0,19 €

Lagerbestände
6735 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    1/2 in
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Sicherungsmutter für PE M32 x 1.5 33.0 mm PA Weiß

10380949

Preisbereich
0,2933 € - 0,287 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Gewindegröße
    M32 x 1.5
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Sicherungsmutter für PE PG 13.5 27.0 mm Nylon 6 Grau

10265581

Preisbereich
0,2224 € - 0,2013 €

Lagerbestände
49327 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    PG 13.5
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Sicherungsmutter für PE PG 36 58.0 mm Nylon 6 Grau

10265628

Preisbereich
0,7617 € - 0,6871 €

Lagerbestände
1979 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    PG 36
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Sicherungsmutter für PE M16 22.0 mm Nylon 6 Grau

10265666

Preisbereich
0,1661 € - 0,1492 €

Lagerbestände
110899 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    M16
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Sicherungsmutter für PE M20 Nylon Grau

10301418

Preisbereich
0,371 € - 0,2772 €

Lagerbestände
47 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    M20
  • Zolltarifnummer
    3917400099
  • Stärke
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Sicherungsmutter für PE M40 Nylon Schwarz

10301616

Preisbereich
1,8055 € - 1,3563 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindegröße
    M40
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Stärke
    6.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Sicherungsmutter für PE M12 17.0 mm 30 % glasfaserverstärktes Nylon 6 Schwarz

10152409

Preisbereich
0,1578 € - 0,0924 €

Lagerbestände
264 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Gewindegröße
    M12
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Stärke
    5.0 mm
Sicherungsmutter für PE M32 41.0 mm 30 % glasfaserverstärktes Nylon 6 Schwarz

10152485

Preisbereich
0,1953 € - 0,1953 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Gewindegröße
    M32
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Stärke
    7.0 mm