Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kragenhöhe | Schraubengröße | Bohrungsdurchmesser | Außendurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
M6 x 8
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
M6 x 8
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
M8 x 10
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
M8 x 12
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
M10 x 16
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
M10 x 16
|
1.969 in
50.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
M3 x 4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
M6 x 8
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
M6 x 8
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
M8 x 10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
M8 x 12
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
M8 x 12
|
1.496 in
38.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
M10 x 16
|
1.89 in
48.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.866 in
22.0 mm
|
M12 x 20
|
3.15 in
80.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
M10 x 16
|
1.772 in
45.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
M10 x 20
|
2.756 in
70.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
M8 x 12
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
M8 x 10
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| 10 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M8 x 12
|
1.417 in
36.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.394 in
10.0 mm
|
M5 x 8
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.