Menü Suche

Selbstklebende Puffer

Auf Lager

Unser Sortiment an selbstklebenden Puffern, Aufklebefüßen und -puffern ist aus Filz oder Polyurethan (PU) und in einer Vielzahl von Formen und Farben für jeden Zweck erhältlich.

Die PU-Puffer sind für Anwendungstemperaturen von 18 C bis 65,5 C geeignet. Diese Aufklebefüße hinterlassen auf Oberflächen keine Spuren, Kratzer oder Verfärbungen.

Die selbstklebenden Filzgleiter sind in braun oder weiß gehalten. Sie können unter Möbelfüßen oder Einsätzen verwendet werden und ermöglichen eine reibungslose Bewegung über Bodenoberflächen.

  • Die beste Haftung erzielen sie auf einer glatten, sauberen und trockenen Oberfläche.
  • Normalerweise als Gummifüße, Anschlagdämpfer, Türanschläge und zum Oberflächenschutz verwendet.
  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 HB
  • Einfache Handhabung ‒ einfach abziehen und aufkleben,


Seriennummer: SR1593

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
202 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Form Farbe Material Menge pro Pad Höhe Unterteil Gesamtgröße Durchmesser Unterteil Kaufen
2,33 € - 2,33 € 1500 Auf Lager
Schwarz
PU
45.7 mm
0,0266 € - 0,0312 € 10152 Auf Lager
Rund
Weiß
Filz
10.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,2118 € - 0,2965 € 11648 Auf Lager
Schwarz
PU
16.5 mm
0,073 € - 0,1023 € 42400 Auf Lager
Transparent
PU
9.5 mm
0,1187 € - 0,1662 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
PU
12.7 mm
0,2541 € - 0,3558 € 9504 Auf Lager
Transparent
PU
20.5 mm
0,0688 € - 0,0963 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Transparent
PU
12.7 mm
0,5931 € - 0,8303 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
PU
31.5 mm
0,1006 € - 0,1408 € 3744 Auf Lager
Schwarz
PU
9.6 mm
0,0778 € - 0,1089 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
PU
9.5 mm
0,1027 € - 0,1438 € 6050 Auf Lager
Transparent
PU
11.1 mm
0,0557 € - 0,078 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
PU
7.9 mm
0,3548 € - 0,4967 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Transparent
PU
20.0 mm
0,2245 € - 0,3143 € 584 Auf Lager
Transparent
PU
19.1 mm
0,3156 € - 0,4418 € 1568 Auf Lager
Transparent
PU
20.6 mm
15,0035 € - 17,0883 € 2 Auf Lager
Viereckig
Grau
PU
80
3.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,0827 € - 0,1158 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Transparent
PU
12.7 mm
0,3919 € - 0,5486 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Transparent
PU
19.1 mm
0,2094 € - 0,2932 € 196 Auf Lager
Schwarz
PU
20.6 mm
0,1145 € - 0,1603 € 4000 Auf Lager
Schwarz
PU
12.7 mm
  • von 11
Klebepuffer 45.7 mm 15.8 mm PU Schwarz

10164785

Preisbereich
2,33 € - 2,33 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamthöhe
    15.8 mm
Selbstklebender Gleiter Rund 10.0 mm 10.0 mm Filz

10255681

Preisbereich
0,0312 € - 0,0266 €

Lagerbestände
10152 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Rund
  • Farbe
    Weiß
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Zolltarifnummer
    5602900000
Klebepuffer 15.9 mm 10.1 mm PU Schwarz

10164600

Preisbereich
0,2965 € - 0,2118 €

Lagerbestände
11648 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamthöhe
    10.1 mm
Klebepuffer 12.7 mm 3.8 mm Transparent PU

10164792

Preisbereich
0,1023 € - 0,073 €

Lagerbestände
42400 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Transparent
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Gesamthöhe
    3.8 mm
Klebepuffer 12.7 mm 1.6 mm PU Schwarz

10022757

Preisbereich
0,1662 € - 0,1187 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamthöhe
    1.6 mm
Klebepuffer 20.5 mm 3.1 mm PU Transparent

10164716

Preisbereich
0,3558 € - 0,2541 €

Lagerbestände
9504 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Transparent
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Gesamthöhe
    3.1 mm
Klebepuffer 12.7 mm 1.6 mm PU Transparent

10164952

Preisbereich
0,0963 € - 0,0688 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Transparent
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamthöhe
    1.6 mm
Klebepuffer 31.5 mm 2.5 mm PU Schwarz

10165010

Preisbereich
0,8303 € - 0,5931 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamthöhe
    2.5 mm
Klebepuffer 9.6 mm 3.8 mm PU Schwarz

10164624

Preisbereich
0,1408 € - 0,1006 €

Lagerbestände
3744 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Gesamthöhe
    3.8 mm
Klebepuffer 9.5 mm 3.1 mm PU Schwarz

10164815

Preisbereich
0,1089 € - 0,0778 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamthöhe
    3.1 mm
Klebepuffer 11.1 mm 5.1 mm PU Transparent

10164679

Preisbereich
0,1438 € - 0,1027 €

Lagerbestände
6050 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Transparent
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamthöhe
    5.1 mm
Klebepuffer 7.9 mm 2.2 mm PU Schwarz

10164747

Preisbereich
0,078 € - 0,0557 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Gesamthöhe
    2.2 mm
Klebepuffer 20.0 mm 5.1 mm PU Transparent

10022740

Preisbereich
0,4967 € - 0,3548 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Transparent
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamthöhe
    5.1 mm
Klebepuffer 19.1 mm 4.1 mm PU Transparent

10316634

Preisbereich
0,3143 € - 0,2245 €

Lagerbestände
584 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Transparent
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamthöhe
    4.1 mm
Klebepuffer 20.6 mm 7.6 mm PU Transparent

10112441

Preisbereich
0,4418 € - 0,3156 €

Lagerbestände
1568 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Transparent
  • Zolltarifnummer
    3919908099
  • Gesamthöhe
    7.6 mm
Klebepuffer Viereckig 12.7 mm 3.1 mm PU

10333976

Preisbereich
17,0883 € - 15,0035 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Menge pro Pad
    80
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Form
    Viereckig
  • Farbe
    Grau
Klebepuffer 12.7 mm 3.1 mm PU Transparent

10316610

Preisbereich
0,1158 € - 0,0827 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Transparent
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamthöhe
    3.1 mm
Klebepuffer 19.8 mm 9.7 mm PU Transparent

10164907

Preisbereich
0,5486 € - 0,3919 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Transparent
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamthöhe
    9.7 mm
Klebepuffer 20.6 mm 7.6 mm PU Schwarz

10112458

Preisbereich
0,2932 € - 0,2094 €

Lagerbestände
196 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3919908099
  • Gesamthöhe
    7.6 mm
Klebepuffer 12.7 mm 5.8 mm PU Schwarz

10316603

Preisbereich
0,1603 € - 0,1145 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamthöhe
    5.8 mm