Unser Sortiment an selbstklebenden Puffern, Aufklebefüßen und -puffern ist aus Filz oder Polyurethan (PU) und in einer Vielzahl von Formen und Farben für jeden Zweck erhältlich.
Die PU-Puffer sind für Anwendungstemperaturen von 18 C bis 65,5 C geeignet. Diese Aufklebefüße hinterlassen auf Oberflächen keine Spuren, Kratzer oder Verfärbungen.
Die selbstklebenden Filzgleiter sind in braun oder weiß gehalten. Sie können unter Möbelfüßen oder Einsätzen verwendet werden und ermöglichen eine reibungslose Bewegung über Bodenoberflächen.
Seriennummer: SR1593
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Form | Farbe | Material | Menge pro Pad | Höhe Unterteil | Gesamtgröße | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Viereckig
|
Grau
|
PU
|
36
|
0.299 in
7.6 mm
|
22.6 mm
22.6 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
|||
| 25,9359 € - 34,7642 € | 67 Auf Lager |
Viereckig
|
Weiß
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Grau
|
PU
|
24
|
0.394 in
10.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| 16,9527 € - 22,6129 € | 36 Auf Lager |
Flach
|
Schwarz
|
PU
|
32
|
0.402 in
10.2 mm
|
16.5 mm
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 10,5179 € - 11,9823 € | 81 Auf Lager |
Flach
|
Grau
|
PU
|
56
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 36,0213 € - 41,7847 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Natur
|
PU
|
24
|
0.394 in
10.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Weiß
|
PU
|
24
|
0.394 in
10.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| 12,6441 € - 16,1219 € | 1448 Auf Lager |
Flach
|
Natur
|
PU
|
56
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Viereckig
|
Natur
|
PU
|
24
|
0.52 in
13.2 mm
|
20.5 mm
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|||
| 23,1761 € - 31,2864 € | 11 Auf Lager |
Viereckig
|
Natur
|
PU
|
36
|
0.299 in
7.6 mm
|
22.6 mm
22.6 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 14,2211 € - 18,9661 € | 198 Auf Lager |
Flach
|
Schwarz
|
PU
|
32
|
0.177 in
4.5 mm
|
14.0 mm
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 14,9814 € - 20,0785 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Gewölbt
|
Natur
|
PU
|
20
|
0.378 in
9.6 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 33,9898 € - 45,5498 € | 11 Auf Lager |
Viereckig
|
Natur
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Gewölbt
|
Grau
|
PU
|
96
|
0.213 in
5.4 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||
| 16,9527 € - 22,6129 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Flach
|
Natur
|
PU
|
32
|
0.402 in
10.2 mm
|
16.5 mm
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 0,2055 € - 0,2878 € | 196 Auf Lager |
|
Schwarz
|
PU
|
|
|
20.6 mm
20.6 mm
|
|
||
| 0,0812 € - 0,1136 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,0873 € - 0,1222 € | 1800 Auf Lager |
|
Schwarz
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,1034 € - 0,1447 € | 14600 Auf Lager |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,1124 € - 0,1573 € | 4000 Auf Lager |
|
Schwarz
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.