Unser Sortiment an selbstklebenden Puffern, Aufklebefüßen und -puffern ist aus Filz oder Polyurethan (PU) und in einer Vielzahl von Formen und Farben für jeden Zweck erhältlich.
Die PU-Puffer sind für Anwendungstemperaturen von 18 C bis 65,5 C geeignet. Diese Aufklebefüße hinterlassen auf Oberflächen keine Spuren, Kratzer oder Verfärbungen.
Die selbstklebenden Filzgleiter sind in braun oder weiß gehalten. Sie können unter Möbelfüßen oder Einsätzen verwendet werden und ermöglichen eine reibungslose Bewegung über Bodenoberflächen.
Seriennummer: SR1593
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Form | Farbe | Material | Menge pro Pad | Höhe Unterteil | Gesamtgröße | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0826 € - 0,1156 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,0786 € - 0,11 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
||
| 0,389 € - 0,5446 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
PU
|
|
|
20.0 mm
20.0 mm
|
|
||
| 0,1187 € - 0,1662 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,0688 € - 0,0963 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,4977 € - 0,6969 € | 768 Auf Lager |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
31.5 mm
31.5 mm
|
|
||
| 0,0826 € - 0,1156 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
PU
|
|
|
11.1 mm
11.1 mm
|
|
||
| 0,0424 € - 0,0594 € | 75140 Auf Lager |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
6.4 mm
6.4 mm
|
|
||
| 0,5931 € - 0,8303 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
PU
|
|
|
31.5 mm
31.5 mm
|
|
||
| 0,1006 € - 0,1408 € | 3744 Auf Lager |
|
Schwarz
|
PU
|
|
|
9.6 mm
9.6 mm
|
|
||
| 0,0595 € - 0,0834 € | 4500 Auf Lager |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
9.6 mm
9.6 mm
|
|
||
| 0,2118 € - 0,2965 € | 11648 Auf Lager |
|
Schwarz
|
PU
|
|
|
16.5 mm
16.5 mm
|
|
||
| 0,073 € - 0,1023 € | 37400 Auf Lager |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
||
| 0,3548 € - 0,4967 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
20.0 mm
20.0 mm
|
|
||
| 0,3177 € - 0,4448 € | 6076 Auf Lager |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
17.6 mm
17.6 mm
|
|
||
| 0,0974 € - 0,1364 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,1218 € - 0,1705 € | 14760 Auf Lager |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
9.6 mm
9.6 mm
|
|
||
| 0,1027 € - 0,1438 € | 3872 Auf Lager |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
11.1 mm
11.1 mm
|
|
||
| 0,0557 € - 0,078 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
PU
|
|
|
7.9 mm
7.9 mm
|
|
||
| 0,1668 € - 0,2336 € | 9492 Auf Lager |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.