Unser Sortiment an selbstklebenden Puffern, Aufklebefüßen und -puffern ist aus Filz oder Polyurethan (PU) und in einer Vielzahl von Formen und Farben für jeden Zweck erhältlich.
Die PU-Puffer sind für Anwendungstemperaturen von 18 C bis 65,5 C geeignet. Diese Aufklebefüße hinterlassen auf Oberflächen keine Spuren, Kratzer oder Verfärbungen.
Die selbstklebenden Filzgleiter sind in braun oder weiß gehalten. Sie können unter Möbelfüßen oder Einsätzen verwendet werden und ermöglichen eine reibungslose Bewegung über Bodenoberflächen.
Seriennummer: SR1593
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Form | Farbe | Material | Menge pro Pad | Höhe Unterteil | Gesamtgröße | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,6265 € - 30,1591 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Gewölbt
|
Natur
|
PU
|
144
|
0.087 in
2.2 mm
|
8.0 mm
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,065 € - 0,0759 € | 4096 Auf Lager |
Viereckig
|
Braun
|
Filz
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2066 € - 0,2439 € | 566 Auf Lager |
Viereckig
|
Braun
|
Filz
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
45.0 mm
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,0255 € - 0,0255 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Viereckig
|
Weiß
|
Filz
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3813 € - 0,5338 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
PU
|
|
|
19.8 mm
19.8 mm
|
|
||
| 0,2266 € - 0,3173 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
PU
|
|
|
19.8 mm
19.8 mm
|
|
||
| 12,9704 € - 17,4183 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Viereckig
|
Schwarz
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,4217 € - 0,5904 € | 1021 Auf Lager |
|
Schwarz
|
PU
|
|
|
25.4 mm
25.4 mm
|
|
||
| 24,7931 € - 33,2152 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Viereckig
|
Schwarz
|
PU
|
80
|
0.228 in
5.8 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0741 € - 0,1037 € | 42200 Auf Lager |
|
Schwarz
|
PU
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
||
| 10,8701 € - 13,487 € | 57 Auf Lager |
Gewölbt
|
Schwarz
|
PU
|
56
|
0.197 in
5.0 mm
|
11.0 mm
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 17,4326 € - 23,3583 € | 48 Auf Lager |
Gewölbt
|
Schwarz
|
PU
|
40
|
0.315 in
8.0 mm
|
16.0 mm
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 11,4245 € - 12,9418 € | 5 Auf Lager |
Flach
|
Schwarz
|
PU
|
56
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 14,9505 € - 15,2518 € | 223 Auf Lager |
Flach
|
Schwarz
|
PU
|
24
|
0.197 in
5.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 11,0765 € - 14,85 € | 42 Auf Lager |
Viereckig
|
Schwarz
|
PU
|
54
|
0.098 in
2.5 mm
|
10.2 mm
10.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,4289 € - 0,6005 € | 6930 Auf Lager |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
25.4 mm
25.4 mm
|
|
||
| 0,244 € - 0,3417 € | 33320 Auf Lager |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
19.8 mm
19.8 mm
|
|
||
| 14,3075 € - 17,4183 € | 38 Auf Lager |
Viereckig
|
Weiß
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1721 € - 0,2023 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Viereckig
|
Weiß
|
Filz
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,0948 € - 0,1327 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rechteckig
|
Braun
|
Filz
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.