Menü Suche

Selbstklebende Leiterplatten-Halterungen

Auf Lager

Halterungen mit Klebebefestigung verfügen über ein doppelseitiges Klebeband mit einer Abziehlasche zur schnellen Installation. Sie werden mit drei Optionen für die Leiterplattenmontage geliefert: Schnappverschluss, ohne Verriegelung und flache Auflage. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

Seriennummer: SR2712

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
87 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Breite Unterteil Länge Unterteil Abstandhalterlänge Kaufen
0,1793 € - 0,1992 € 3000 Auf Lager
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
19.1 mm
0,2548 € - 0,2914 € 2998 Auf Lager
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
9.5 mm
0,1975 € - 0,2195 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
17.9 mm
17.8 mm
19.3 mm
0,1245 € - 0,1384 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
19.1 mm
0,1486 € - 0,1651 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.5 mm
14.0 mm
6.4 mm
0,2548 € - 0,29 € 5684 Auf Lager
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
25.4 mm
0,2548 € - 0,29 € 12086 Auf Lager
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
6.4 mm
10013427 0,2548 € - 0,29 € 2500 Auf Lager
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
8.0 mm
0,2295 € - 0,2619 € 47158 Auf Lager
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
6.4 mm
0,2295 € - 0,2619 € 12751 Auf Lager
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,9025 € - 2,6471 € 596 Auf Lager
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
11.9 mm
0,749 € - 0,8743 € 7386 Auf Lager
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
12.8 mm
0,2548 € - 0,29 € 3074 Auf Lager
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
15.9 mm
0,1195 € - 0,1328 € 901 Auf Lager
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
22.2 mm
0,2536 € - 0,2818 € 9400 Auf Lager
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
8.2 mm
0,3705 € - 0,4117 € 24500 Auf Lager
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
22.4 mm
0,1705 € - 0,1895 € 2000 Auf Lager
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
12.0 mm
0,1434 € - 0,1594 € 4978 Auf Lager
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
28.6 mm
0,1793 € - 0,1992 € 7000 Auf Lager
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
6.0 mm
0,1508 € - 0,1676 € 7000 Auf Lager
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
15.9 mm
  • von 5
Abstandhalter mit Klebebefestigung 17.8 mm 19.1 mm PA UL94 V-2

10001257

Preisbereich
0,1992 € - 0,1793 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    17.8 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 17.8 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

10001295

Preisbereich
0,2914 € - 0,2548 €

Lagerbestände
2998 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    17.8 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 17.9 mm 19.3 mm PA UL94 V-2

10381588

Preisbereich
0,2195 € - 0,1975 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Länge Unterteil
    17.8 mm
  • Breite Unterteil
    17.9 mm
  • Abstandhalterlänge
    19.3 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 17.8 mm 19.1 mm PA UL94 V-2

10013304

Preisbereich
0,1384 € - 0,1245 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    17.8 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 14.0 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10556832

Preisbereich
0,1651 € - 0,1486 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Breite Unterteil
    14.0 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 17.8 mm 25.4 mm PA UL94 V-2

10013342

Preisbereich
0,29 € - 0,2548 €

Lagerbestände
5684 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    17.8 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 17.8 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10013380

Preisbereich
0,29 € - 0,2548 €

Lagerbestände
12086 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    17.8 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 17.8 mm 8.0 mm PA UL94 V-2

10013427

Preisbereich
0,29 € - 0,2548 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    17.8 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 12.7 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10013465

Preisbereich
0,2619 € - 0,2295 €

Lagerbestände
47158 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    12.7 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 12.7 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

10013502

Preisbereich
0,2619 € - 0,2295 €

Lagerbestände
12751 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    12.7 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 18.0 mm 11.9 mm PA UL94 V-2

10331736

Preisbereich
2,6471 € - 0,9025 €

Lagerbestände
596 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Acrylbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    18.0 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 18.0 mm 12.8 mm PA UL94 V-2

10381564

Preisbereich
0,8743 € - 0,749 €

Lagerbestände
7386 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Länge Unterteil
    18.0 mm
  • Breite Unterteil
    18.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.8 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 17.8 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10013281

Preisbereich
0,29 € - 0,2548 €

Lagerbestände
3074 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    17.8 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 17.8 mm 22.2 mm PA UL94 V-2

10013328

Preisbereich
0,1328 € - 0,1195 €

Lagerbestände
901 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    17.8 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 18.0 mm 8.2 mm PA UL94 V-2

10381557

Preisbereich
0,2818 € - 0,2536 €

Lagerbestände
9400 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Länge Unterteil
    18.0 mm
  • Breite Unterteil
    18.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    8.2 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 18.0 mm 22.4 mm PA UL94 V-2

10381595

Preisbereich
0,4117 € - 0,3705 €

Lagerbestände
24500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Länge Unterteil
    18.0 mm
  • Breite Unterteil
    18.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    22.4 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 17.8 mm 12.0 mm PA UL94 V-2

10013311

Preisbereich
0,1895 € - 0,1705 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    17.8 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 17.8 mm 28.6 mm PA UL94 V-2

10013366

Preisbereich
0,1594 € - 0,1434 €

Lagerbestände
4978 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    17.8 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 17.8 mm 6.0 mm PA UL94 V-2

10013403

Preisbereich
0,1992 € - 0,1793 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    17.8 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 12.7 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10013441

Preisbereich
0,1676 € - 0,1508 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    12.7 mm