Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Halterungen mit Klebebefestigung verfügen über ein doppelseitiges Klebeband mit einer Abziehlasche zur schnellen Installation. Sie werden mit drei Optionen für die Leiterplattenmontage geliefert: Schnappverschluss, ohne Verriegelung und flache Auflage. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.
Seriennummer: SR2712
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Bohrungsdurchmesser A | Breite Unterteil | Länge Unterteil | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2596 € - 0,2955 € | 12000 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,2596 € - 0,2955 € | 501 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2338 € - 0,2668 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,2338 € - 0,2668 € | 968 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 1,0359 € - 2,6256 € | 213 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 2000 Auf Lager |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| 7000 Auf Lager |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 0,1827 € - 0,203 € | 850 Auf Lager |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1797 € - 0,1996 € | 1000 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1827 € - 0,203 € | 331 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2596 € - 0,2955 € | 17000 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1827 € - 0,203 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 10013472 | 0,2338 € - 0,2668 € | 10591 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
| 0,2338 € - 0,2668 € | 2996 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,218 € - 0,2482 € | 5985 Auf Lager |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 7000 Auf Lager |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 0,2054 € - 0,2283 € | 914 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1461 € - 0,1624 € | 3978 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 0,1827 € - 0,203 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1537 € - 0,1708 € | 7000 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm