Menü Suche

Selbstklebende Leiterplatten-Halterungen

Auf Lager

Halterungen mit Klebebefestigung verfügen über ein doppelseitiges Klebeband mit einer Abziehlasche zur schnellen Installation. Sie werden mit drei Optionen für die Leiterplattenmontage geliefert: Schnappverschluss, ohne Verriegelung und flache Auflage. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

Seriennummer: SR2712

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
87 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Breite Unterteil Länge Unterteil Abstandhalterlänge Kaufen
0,2726 € - 0,3873 € 3290 Auf Lager
3.0 mm
14.0 mm
10.0 mm
0,2367 € - 0,3386 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
14.0 mm
3.5 mm
0,1517 € - 0,1685 € 992 Auf Lager
3.5 mm
14.0 mm
4.0 mm
0,2013 € - 0,2236 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
17.9 mm
17.8 mm
19.3 mm
0,1269 € - 0,141 € 2860 Auf Lager
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
19.1 mm
10150344 0,2367 € - 0,3386 € 979 Auf Lager
3.5 mm
14.0 mm
3.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.5 mm
14.0 mm
6.4 mm
0,2584 € - 0,2871 € 9400 Auf Lager
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
8.2 mm
0,3776 € - 0,4195 € 24500 Auf Lager
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
22.4 mm
0,1737 € - 0,1931 € 3000 Auf Lager
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
12.0 mm
0,2201 € - 0,2446 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
12.7 mm
4.8 mm
0,1857 € - 0,2063 € 1981 Auf Lager
3.5 mm
14.0 mm
7.2 mm
0,1378 € - 0,1572 € 6000 Auf Lager
4.4 mm
13.0 mm
15.9 mm
0,1378 € - 0,1572 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.4 mm
13.0 mm
6.4 mm
0,1378 € - 0,1572 € 3000 Auf Lager
4.4 mm
13.0 mm
12.7 mm
0,1669 € - 0,1808 € 1000 Auf Lager
4.4 mm
13.0 mm
4.8 mm
0,1378 € - 0,1572 € 7911 Auf Lager
4.4 mm
13.0 mm
9.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.4 mm
13.0 mm
15.9 mm
0,1314 € - 0,1503 € 475 Auf Lager
7.1 mm
17.8 mm
6.0 mm
0,1378 € - 0,1572 € 14970 Auf Lager
4.4 mm
13.0 mm
22.2 mm
  • von 5
Abstandhalter mit Klebebefestigung 14.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150429

Preisbereich
0,3873 € - 0,2726 €

Lagerbestände
3290 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Breite Unterteil
    14.0 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 14.0 mm 3.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150382

Preisbereich
0,3386 € - 0,2367 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Breite Unterteil
    14.0 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 14.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150351

Preisbereich
0,1685 € - 0,1517 €

Lagerbestände
992 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Breite Unterteil
    14.0 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 17.9 mm 19.3 mm PA UL94 V-2

10381588

Preisbereich
0,2236 € - 0,2013 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Länge Unterteil
    17.8 mm
  • Breite Unterteil
    17.9 mm
  • Abstandhalterlänge
    19.3 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 17.8 mm 19.1 mm PA UL94 V-2

10013304

Preisbereich
0,141 € - 0,1269 €

Lagerbestände
2860 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    17.8 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 14.0 mm 3.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150344

Preisbereich
0,3386 € - 0,2367 €

Lagerbestände
979 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Breite Unterteil
    14.0 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 14.0 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10556832


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Breite Unterteil
    14.0 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 18.0 mm 8.2 mm PA UL94 V-2

10381557

Preisbereich
0,2871 € - 0,2584 €

Lagerbestände
9400 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Länge Unterteil
    18.0 mm
  • Breite Unterteil
    18.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    8.2 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 18.0 mm 22.4 mm PA UL94 V-2

10381595

Preisbereich
0,4195 € - 0,3776 €

Lagerbestände
24500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Länge Unterteil
    18.0 mm
  • Breite Unterteil
    18.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    22.4 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 17.8 mm 12.0 mm PA UL94 V-2

10013311

Preisbereich
0,1931 € - 0,1737 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    17.8 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 12.7 mm 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150399

Preisbereich
0,2446 € - 0,2201 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Breite Unterteil
    12.7 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 14.0 mm 7.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150368

Preisbereich
0,2063 € - 0,1857 €

Lagerbestände
1981 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Breite Unterteil
    14.0 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 13.0 mm 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10022078

Preisbereich
0,1572 € - 0,1378 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Breite Unterteil
    13.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.9 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abstandhalter mit Klebebefestigung 13.0 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10022115

Preisbereich
0,1572 € - 0,1378 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Breite Unterteil
    13.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    6.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abstandhalter mit Klebebefestigung 13.0 mm 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10022153

Preisbereich
0,1572 € - 0,1378 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Breite Unterteil
    13.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.7 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abstandhalter mit Klebebefestigung 13.0 mm 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-0

10112373

Preisbereich
0,1808 € - 0,1669 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Breite Unterteil
    13.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    4.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abstandhalter mit Klebebefestigung 13.0 mm 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10022139

Preisbereich
0,1572 € - 0,1378 €

Lagerbestände
7911 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Breite Unterteil
    13.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    9.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abstandhalter mit Klebebefestigung 13.0 mm 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0

10472590


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Breite Unterteil
    13.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.9 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abstandhalter mit Klebebefestigung 17.8 mm 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10022054

Preisbereich
0,1503 € - 0,1314 €

Lagerbestände
475 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Breite Unterteil
    17.8 mm
  • Abstandhalterlänge
    6.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abstandhalter mit Klebebefestigung 13.0 mm 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10022092

Preisbereich
0,1572 € - 0,1378 €

Lagerbestände
14970 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Breite Unterteil
    13.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    22.2 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66