Menü Suche

Abstandhalter mit Klebebefestigung 18.0 mm 11.9 mm PA UL94 V-2

Diese Leiterplattenhalterungen mit Klebesockel machen eine Montagebohrung im Gehäuse überflüssig. Dank der Abziehlasche am Klebepad und dem Push-in-Verschluss, der die Platte einrasten lässt, lassen sie sich schnell und einfach anbringen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10331736

Hersteller-Artikelnummer:

100407000002

346 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
25 - 249 2,6974 €
250 - 999 1,1836 €
1000 + 0,9197 €
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: VPE 25

Gesamtpreis:

67,44 €

25 x 2,6974 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Material Unterteil Kleber auf Acrylbasis
Farbe Natur
Befestigungstyp Bohrung A Schnappverschluss-Befestigung
Befestigungstyp Bohrung B Selbstklebende Befestigung
Länge Unterteil 18.0 mm
Breite Unterteil 18.0 mm
Verschlusskopf Höhe A 8.5 mm
Abstandhalterlänge 11.9 mm
Hauptmaterial Polyamid 66
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns