Menü Suche

Selbstklebende Kabelschelle

Auf Lager

Verstellbare Kabelschellen haben eine Ratschenfunktion für einen sicheren Halt und Arretierung von Kabelbündeln. Diese Schellen können bei Änderung des Kabelverlaufs geöffnet werden.

Unser Sortiment ist aus Nylon 6/6 und beinhaltet Optionen, die bereits mit einem selbstklebenden Streifen ausgestattet sind, um Kabelbündel praktisch und einfach zu sichern. Bei den Schellen, die nicht über einen Klebestreifen verfügen, muss dieser separat gekauft werden – bitte sehen Sie sich unser Sortiment an Klebebändern an, um eine geeignete Wahl zu treffen.

  • Farbe: Natur
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V0 und UL94 V2

Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

Seriennummer: SR2068

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
21 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Material Entflammbarkeitsklasse Mindestdurchmesser Kabelbündel Maximaler Kabelbündeldurchmesser Breite Unterteil Länge Unterteil Kaufen
0,2988 € - 0,3689 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UL94 V-2
11.3 mm
14.2 mm
19.0 mm
36.7 mm
0,239 € - 0,2951 € 30000 Auf Lager
UL94 V-2
7.9 mm
9.9 mm
19.0 mm
25.4 mm
0,6853 € - 0,846 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UL94 V-2
19.2 mm
23.6 mm
25.4 mm
44.4 mm
0,412 € - 0,5086 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UL94 V-2
15.8 mm
19.4 mm
25.4 mm
42.1 mm
0,2509 € - 0,3098 € 121 Auf Lager
UL94 V-2
9.9 mm
12.3 mm
19.0 mm
32.5 mm
0,5236 € - 0,5802 € 219 Auf Lager
UL94 V-2
22.2 mm
25.4 mm
25.4 mm
50.8 mm
1,5782 € - 1,6643 € 754 Auf Lager
UL94 V-2
14.7 mm
19.1 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,8147 € - 0,9267 € 73 Auf Lager
UL94 V-0
25.4 mm
63.5 mm
54300 Auf Lager
UL94 V-2
11.9 mm
14.3 mm
19.1 mm
31.8 mm
0,6021 € - 0,6672 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UL94 V-0
22.2 mm
25.4 mm
25.4 mm
50.8 mm
600 Auf Lager
UL94 V-0
5.5 mm
6.5 mm
16.5 mm
21.6 mm
19700 Auf Lager
UL94 V-2
7.9 mm
10.3 mm
19.1 mm
25.2 mm
1,6787 € - 1,6787 € 296 Auf Lager
UL94 V-0
25.4 mm
31.7 mm
25.4 mm
63.5 mm
1,4268 € - 1,4268 € 100 Auf Lager
UL94 V-2
25.4 mm
31.7 mm
25.4 mm
63.5 mm
18500 Auf Lager
UL94 V-2
5.5 mm
6.5 mm
16.5 mm
21.6 mm
3100 Auf Lager
UL94 V-0
7.9 mm
10.3 mm
19.1 mm
25.2 mm
600 Auf Lager
UL94 V-0
14.7 mm
19.1 mm
19.1 mm
38.1 mm
15300 Auf Lager
UL94 V-2
14.7 mm
19.1 mm
19.1 mm
38.1 mm
0,3974 € - 0,5208 € 447 Auf Lager
UL94 V-2
18.5 mm
23.0 mm
21.5 mm
21.5 mm
2700 Auf Lager
UL94 V-0
11.9 mm
14.3 mm
19.1 mm
31.8 mm
  • von 2
Kabelschelle Klebeband 36.7 mm Nylon 6/6 Schwarz

10361191

Preisbereich
0,3689 € - 0,2988 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge Unterteil
    36.7 mm
  • Breite Unterteil
    19.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Nylon 6/6
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelschelle Kleber 25.4 mm Nylon 6/6 Schwarz

10361177

Preisbereich
0,2951 € - 0,239 €

Lagerbestände
30000 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Unterteil
    25.4 mm
  • Breite Unterteil
    19.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Nylon 6/6
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelschelle Klebeband 44.4 mm Nylon 6/6 Schwarz

10361214

Preisbereich
0,846 € - 0,6853 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge Unterteil
    44.4 mm
  • Breite Unterteil
    25.4 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Nylon 6/6
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelschelle Klebeband 42.1 mm Nylon 6/6 Schwarz

10361207

Preisbereich
0,5086 € - 0,412 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge Unterteil
    42.1 mm
  • Breite Unterteil
    25.4 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Nylon 6/6
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelschelle Klebeband 32.5 mm Nylon 6/6 Schwarz

10361184

Preisbereich
0,3098 € - 0,2509 €

Lagerbestände
121 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Unterteil
    32.5 mm
  • Breite Unterteil
    19.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Nylon 6/6
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Absperrbare Kabelschelle 50.8 mm 25.4 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Natur

10148334

Preisbereich
0,5802 € - 0,5236 €

Lagerbestände
219 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Unterteil
    50.8 mm
  • Breite Unterteil
    25.4 mm
  • Gesamthöhe
    44.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material
    Nylon 6/6
Kabelschelle 42.0 mm 19.1 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Natur

10233658

Preisbereich
1,6643 € - 1,5782 €

Lagerbestände
754 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Unterteil
    25.0 mm
  • Breite Unterteil
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    43.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material
    Nylon 6/6
Absperrbare Kabelschelle 63.5 mm 25.4 mm PA Natur

10148280

Preisbereich
0,9267 € - 0,8147 €

Lagerbestände
73 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Unterteil
    63.5 mm
  • Breite Unterteil
    25.4 mm
  • Gesamthöhe
    50.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material
    PA
Absperrbare Kabelschelle 31.8 mm 19.1 mm 27.7 mm Nylon 6/6 Natur

10000090


Lagerbestände
54300 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Unterteil
    31.8 mm
  • Breite Unterteil
    19.1 mm
  • Gesamthöhe
    27.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material
    Nylon 6/6
Absperrbare Kabelschelle 50.8 mm 25.4 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Natur

10148341

Preisbereich
0,6672 € - 0,6021 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge Unterteil
    50.8 mm
  • Breite Unterteil
    25.4 mm
  • Gesamthöhe
    44.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material
    Nylon 6/6
Absperrbare Kabelschelle 21.6 mm 16.5 mm 18.0 mm Nylon 6/6 Natur

10000045


Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Unterteil
    21.6 mm
  • Breite Unterteil
    16.5 mm
  • Gesamthöhe
    18.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material
    Nylon 6/6
Absperrbare Kabelschelle 25.2 mm 19.1 mm 22.2 mm Nylon 6/6 Natur

10000069


Lagerbestände
19700 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Unterteil
    25.2 mm
  • Breite Unterteil
    19.1 mm
  • Gesamthöhe
    22.2 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material
    Nylon 6/6
Absperrbare Kabelschelle 63.5 mm 25.4 mm 50.8 mm Nylon 6/6 Natur

10148303

Preisbereich
1,6787 € - 1,6787 €

Lagerbestände
296 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Unterteil
    63.5 mm
  • Breite Unterteil
    25.4 mm
  • Gesamthöhe
    50.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material
    Nylon 6/6
Absperrbare Kabelschelle 63.5 mm 25.4 mm 50.8 mm Nylon 6/6 Natur

10148297

Preisbereich
1,4268 € - 1,4268 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Unterteil
    63.5 mm
  • Breite Unterteil
    25.4 mm
  • Gesamthöhe
    50.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material
    Nylon 6/6
Absperrbare Kabelschelle 21.6 mm 16.5 mm 18.0 mm Nylon 6/6 Natur

10000038


Lagerbestände
18500 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Unterteil
    21.6 mm
  • Breite Unterteil
    16.5 mm
  • Gesamthöhe
    18.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material
    Nylon 6/6
Absperrbare Kabelschelle 25.2 mm 19.1 mm 22.2 mm Nylon 6/6 Natur

10000076


Lagerbestände
3100 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Unterteil
    25.2 mm
  • Breite Unterteil
    19.1 mm
  • Gesamthöhe
    22.2 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material
    Nylon 6/6
Absperrbare Kabelschelle 38.1 mm 19.1 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Natur

10000137


Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Unterteil
    38.1 mm
  • Breite Unterteil
    19.1 mm
  • Gesamthöhe
    31.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material
    Nylon 6/6
Absperrbare Kabelschelle 38.1 mm 19.1 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Natur

10000120


Lagerbestände
15300 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Unterteil
    38.1 mm
  • Breite Unterteil
    19.1 mm
  • Gesamthöhe
    31.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material
    Nylon 6/6
Kabelschelle 41.5 mm 23.0 mm 21.5 mm Nylon 6/6 Natur

10233665

Preisbereich
0,5208 € - 0,3974 €

Lagerbestände
447 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Unterteil
    21.5 mm
  • Breite Unterteil
    21.5 mm
  • Gesamthöhe
    37.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material
    Nylon 6/6
Absperrbare Kabelschelle 31.8 mm 19.1 mm 27.7 mm Nylon 6/6 Natur

10000106


Lagerbestände
2700 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Unterteil
    31.8 mm
  • Breite Unterteil
    19.1 mm
  • Gesamthöhe
    27.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material
    Nylon 6/6