Menü Suche

Selbstklebende Kabelhalter-Clips

Auf Lager

Diese Kabelhalter-Clips sind ein einfaches und dennoch effektives Mittel zur Befestigung von Kabeln mittels Klebebefestigung. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
2 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Gesamthöhe Kaufen
10036556 0,2439 € - 0,2769 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.4 mm
0,4849 € - 0,7876 € 40778 Auf Lager
11.3 mm
Kabelschelle Klebeband PA Natur

10036556

Preisbereich
0,2769 € - 0,2439 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Material
    PA
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Länge Unterteil
    25.4 mm
  • Breite Unterteil
    12.7 mm
Kabelschelle Klebeband PA Natur

10333792

Preisbereich
0,7876 € - 0,4849 €

Lagerbestände
40778 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Material
    PA
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Länge Unterteil
    17.6 mm
  • Breite Unterteil
    8.9 mm