Menü Suche

Selbstklebende Kabelclips

Auf Lager

Selbstklebende Kabelclips für 1 mm Kabel, lieferbar als feststehende Ausführungen oder mit Scharnier. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
18 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innenbreite Innenhöhe Kaufen
10112403 0,109 € - 0,1318 € 5342 Auf Lager
0,152 € - 0,1736 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,1239 € - 0,1449 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,9326 € - 1,4634 € 3800 Auf Lager
12.0 mm
7.0 mm
0,505 € - 0,8178 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
8.0 mm
0,1311 € - 0,1535 € 160756 Auf Lager
4.6 mm
4.0 mm
0,3343 € - 0,3644 € 25999 Auf Lager
11.4 mm
7.1 mm
0,1908 € - 0,2094 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.3 mm
13.6 mm
0,1693 € - 0,198 € 50110 Auf Lager
0,1592 € - 0,1779 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.4 mm
7.1 mm
0,1492 € - 0,1664 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
0,1693 € - 0,198 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,2826 € - 0,33 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,6356 € - 0,9986 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
13.0 mm
0,3358 € - 0,4146 € 1000 Auf Lager
11.7 mm
7.9 mm
0,2266 € - 0,3027 € 6987 Auf Lager
6.9 mm
2.8 mm
0,3113 € - 0,5079 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
4.2 mm
0,1544 € - 0,1906 € 994 Auf Lager
5.1 mm
3.2 mm
Kabelschelle 6.0 mm 11.3 mm 17.1 mm Aluminium Silbern

10112403

Preisbereich
0,1318 € - 0,109 €

Lagerbestände
5342 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Breite Unterteil
    11.3 mm
  • Hauptmaterial
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7616991099
Kabelschelle 9.5 mm 16.3 mm 19.3 mm Aluminium Silbern

10112410

Preisbereich
0,1736 € - 0,152 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Breite Unterteil
    16.3 mm
  • Hauptmaterial
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7616991099
Kabelclip 13.0 mm 9.5 mm 2.8 mm Nylon 6/6 Natur

10245835

Preisbereich
0,1449 € - 0,1239 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    5.2 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelclip Klebeband 25.4 mm 25.4 mm PA Natur

10333754

Preisbereich
1,4634 € - 0,9326 €

Lagerbestände
3800 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Länge Unterteil
    25.4 mm
  • Breite Unterteil
    25.4 mm
  • Innenbreite
    12.0 mm
Kabelclip Klebeband 27.0 mm 27.0 mm PA Natur

10333778

Preisbereich
0,8178 € - 0,505 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Länge Unterteil
    27.0 mm
  • Breite Unterteil
    27.0 mm
  • Innenbreite
    12.0 mm
Kabelclip 4.0 mm 4.6 mm Nylon 6/6 Natur

10036655

Preisbereich
0,1535 € - 0,1311 €

Lagerbestände
160756 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Klemmenbreite
    7.2 mm
  • Innenbreite
    4.6 mm
  • Gesamthöhe
    7.0 mm
Kabelclip 7.1 mm 11.4 mm Nylon 6/6 Natur

10018606

Preisbereich
0,3644 € - 0,3343 €

Lagerbestände
25999 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Klemmenbreite
    11.9 mm
  • Innenbreite
    11.4 mm
  • Gesamthöhe
    11.6 mm
Kabelclip 13.6 mm 18.3 mm Nylon 6/6 Natur

10036686

Preisbereich
0,2094 € - 0,1908 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Klemmenbreite
    12.7 mm
  • Innenbreite
    18.3 mm
  • Gesamthöhe
    17.9 mm
Kabelclip 16.0 mm 15.8 mm 5.8 mm Nylon 6/6 Natur

10245866

Preisbereich
0,198 € - 0,1693 €

Lagerbestände
50110 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    9.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelclip 7.1 mm 11.4 mm Nylon 6/6 Natur

10036679

Preisbereich
0,1779 € - 0,1592 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Klemmenbreite
    11.9 mm
  • Innenbreite
    11.4 mm
  • Gesamthöhe
    11.7 mm
Kabelclip 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10036662

Preisbereich
0,1664 € - 0,1492 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Klemmenbreite
    10.0 mm
  • Innenbreite
    10.0 mm
  • Gesamthöhe
    8.8 mm
Kabelclip 16.0 mm 16.0 mm 3.7 mm Nylon 6/6 Natur

10245842

Preisbereich
0,198 € - 0,1693 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Klemmenbreite
    7.2 mm
  • Gesamthöhe
    8.7 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Kabelclip 27.0 mm 17.0 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Natur

10245859

Preisbereich
0,33 € - 0,2826 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    8.7 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelclip Klebeband 26.0 mm 26.0 mm PA Natur

10333785

Preisbereich
0,9986 € - 0,6356 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Länge Unterteil
    26.0 mm
  • Breite Unterteil
    26.0 mm
  • Innenbreite
    18.0 mm
Selbstklebende Kabelhalter-Clips - Kunststoff 7.9 mm 11.7 mm Nylon 6/6 Natur

10361290

Preisbereich
0,4146 € - 0,3358 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Länge Unterteil
    19.1 mm
  • Breite Unterteil
    19.1 mm
  • Klemmenbreite
    9.5 mm
Selbstklebende Kabelhalter-Clips - Kunststoff 2.8 mm 6.9 mm Nylon 6/6 Natur

10361276

Preisbereich
0,3027 € - 0,2266 €

Lagerbestände
6987 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Länge Unterteil
    12.7 mm
  • Breite Unterteil
    9.5 mm
  • Klemmenbreite
    6.9 mm
Kabelclip Klebeband 19.0 mm 19.0 mm PA Natur

10333761

Preisbereich
0,5079 € - 0,3113 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Länge Unterteil
    19.0 mm
  • Breite Unterteil
    19.0 mm
Selbstklebende Kabelhalter-Clips - Kunststoff 3.2 mm 5.1 mm Nylon 6/6 Natur

10361283

Preisbereich
0,1906 € - 0,1544 €

Lagerbestände
994 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Länge Unterteil
    13.1 mm
  • Breite Unterteil
    11.9 mm
  • Klemmenbreite
    5.1 mm