Menü Suche

Blechschraube aus Metall Kreuzschlitz-Betätigung 2.9 mm 25.0 mm Stahl

Diese selbstschneidende Flachkopfschraube ist aus verzinktem Stahl gefertigt. Siehe DIN 7981 und ISO 7049.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10239537

Hersteller-Artikelnummer:

343292540952

28500 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 + 0,014 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

7,00 €

500 x 0,014 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kopfdurchmesser 5.6 mm
Gewindedurchmesser 2.9 mm
Gewindelänge 25.0 mm
Gewindegröße 2.9 mm
Material Stahl
Oberfläche Zink
Kopftyp Extrem niedriger Kopf
Schraubenart Selbstbohrende und selbstschneidende Schraube
Standards DIN 7981
Zolltarifnummer 8301300000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns