Menü Suche

Sechskantschutzkappen

Auf Lager

Sechskantschutzkappen sind zur Abdeckung von Sechskantanschlüssen, -schrauben und -muttern gedacht. Erhältlich in allen gängigen Hydraulikkupplungsgrößen. Aufgrund ihrer Anpassungsfähigkeit können diese Kappen auch zum Schutz runder Komponenten verwendet werden.Sechskantschutzkappen haben ein starres Design, das für einfaches Anbringen und Entfernen sorgt. Erhältlich für alle gängigen Größen von Hydraulikkupplungen.

  • Auch zum Schutz runder Komponenten geeignet.
  • Flexibel und wirtschaftlich.
Material: LDPE Farbe: Natur Seriennummer: SR1127

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
15 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße d1 h H Gewindestandard Kaufen
0,1549 € - 0,33 € 7200 Auf Lager
37.5 mm
31.0 mm
45.0 mm
0,1149 € - 0,1836 € 11300 Auf Lager
M22; 1/2 in BSP; 7/8 in UNF
26.6 mm
28.0 mm
42.0 mm
BSP
0,1477 € - 0,2367 € 4500 Auf Lager
M30
35.5 mm
30.0 mm
44.0 mm
Metrisch
0,0498 € - 0,0873 € 22515 Auf Lager
M10
10.7 mm
16.0 mm
28.0 mm
Metrisch
0,0997 € - 0,175 € 7648 Auf Lager
24.6 mm
28.0 mm
42.0 mm
0,1467 € - 0,2754 € 85 Auf Lager
M26; 3/4 in BSP; 1 1/16 in UNF
31.6 mm
30.0 mm
44.0 mm
BSP
0,1309 € - 0,1309 € 11400 Auf Lager
M16; 1/4 in BSP; 9/16 in UNF
18.7 mm
25.0 mm
39.0 mm
BSP
0,1693 € - 0,3371 € 9177 Auf Lager
M36; 1 in BSP; 1 5/16 in UNF
40.5 mm
31.0 mm
45.0 mm
UNF
0,0643 € - 0,2018 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12, 1/8 in BSP, 7/16 in UNF
13.7 mm
18.0 mm
30.0 mm
0,0959 € - 0,1477 € 106161 Auf Lager
M18; 3/8 in BSP; 3/4 in UNF
21.6 mm
25.0 mm
39.0 mm
BSP
0,1298 € - 0,2023 € 5949 Auf Lager
28.6 mm
30.0 mm
44.0 mm
0,0677 € - 0,1047 € 70231 Auf Lager
15.7 mm
20.0 mm
32.0 mm
0,079 € - 0,1223 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M14; 1/2 in UNF
16.7 mm
20.0 mm
32.0 mm
Metrisch
0,1016 € - 0,1578 € 13027 Auf Lager
23.6 mm
28.0 mm
42.0 mm
0,1354 € - 0,2539 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M24; 5/8 in BSP
29.6 mm
30.0 mm
44.0 mm
BSP
Sechskantschutzkappe 37.5 mm 31.0 mm (H) Natur LDPE

10267219

Preisbereich
0,33 € - 0,1549 €

Lagerbestände
7200 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    37.5 mm
  • h
    31.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Sechskantschutzkappe 26.6 mm 28.0 mm (H) Natur LDPE

10267165

Preisbereich
0,1836 € - 0,1149 €

Lagerbestände
11300 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    26.6 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Gewindegröße
    M22; 1/2 in BSP; 7/8 in UNF
  • Gewindestandard
    UNF
Sechskantschutzkappe 35.5 mm 30.0 mm (H) Natur LDPE

10267202

Preisbereich
0,2367 € - 0,1477 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    35.5 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Gewindegröße
    M30
  • Gewindestandard
    Metrisch
Sechskantschutzkappe 10.7 mm 16.0 mm (H) Natur LDPE

10267080

Preisbereich
0,0873 € - 0,0498 €

Lagerbestände
22515 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    10.7 mm
  • h
    16.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindestandard
    Metrisch
Sechskantschutzkappe 24.6 mm 28.0 mm (H) Natur LDPE

10267158

Preisbereich
0,175 € - 0,0997 €

Lagerbestände
7648 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    24.6 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Sechskantschutzkappe 31.6 mm 30.0 mm (H) Natur LDPE

10267196

Preisbereich
0,2754 € - 0,1467 €

Lagerbestände
85 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    31.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Gewindegröße
    M26; 3/4 in BSP; 1 1/16 in UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Sechskantschutzkappe 18.7 mm 25.0 mm (H) Natur LDPE

10267127

Preisbereich
0,1309 € - 0,1309 €

Lagerbestände
11400 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    18.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Gewindegröße
    M16; 1/4 in BSP; 9/16 in UNF
  • Gewindestandard
    UNF
Sechskantschutzkappe 40.5 mm 31.0 mm (H) Natur LDPE

10267226

Preisbereich
0,3371 € - 0,1693 €

Lagerbestände
9177 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    40.5 mm
  • h
    31.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • Gewindegröße
    M36; 1 in BSP; 1 5/16 in UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Sechskantschutzkappe 13.7 mm 18.0 mm (H) Natur LDPE

10267097

Preisbereich
0,2018 € - 0,0643 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    13.7 mm
  • h
    18.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M12, 1/8 in BSP, 7/16 in UNF
  • Farbe
    Natur
Sechskantschutzkappe 21.6 mm 25.0 mm (H) Natur LDPE

10267134

Preisbereich
0,1477 € - 0,0959 €

Lagerbestände
106161 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    21.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Gewindegröße
    M18; 3/8 in BSP; 3/4 in UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Sechskantschutzkappe 28.6 mm 30.0 mm (H) Natur LDPE

10267172

Preisbereich
0,2023 € - 0,1298 €

Lagerbestände
5949 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    28.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Sechskantschutzkappe 15.7 mm 20.0 mm (H) Natur LDPE

10267103

Preisbereich
0,1047 € - 0,0677 €

Lagerbestände
70231 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    15.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Sechskantschutzkappe 16.7 mm 20.0 mm (H) Natur LDPE

10267110

Preisbereich
0,1223 € - 0,079 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    16.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • Gewindegröße
    M14; 1/2 in UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Sechskantschutzkappe 23.6 mm 28.0 mm (H) Natur LDPE

10267141

Preisbereich
0,1578 € - 0,1016 €

Lagerbestände
13027 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    23.6 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Sechskantschutzkappe 29.6 mm 30.0 mm (H) Natur LDPE

10267189

Preisbereich
0,2539 € - 0,1354 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    29.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Gewindegröße
    M24; 5/8 in BSP
  • Gewindestandard
    Metrisch