Menü Suche

Sechskantschrauben mit integriertem O-Ring

Auf Lager

Sechskantschrauben mit integriertem O-Ring bieten einen sicheren bidirektionalen Schutz gegen Verunreinigungen wie Gase und Flüssigkeiten in verschiedenen Anwendungen und minimieren das Risiko von Schäden an empfindlichen Geräten. Sie verhindern das Eindringen von Wasser, Staub oder anderen Verunreinigungen und sorgen so für eine sichere, zuverlässige Verbindung.

Dieses Sortiment an Sechskantschrauben mit integriertem O-Ring verfügt über eine maschinell angebrachte Präzisionseinkerbung unter dem Schraubenkopf. Der O-Ring wird zwischen Einkerbung und Gegenfläche gepresst, um die Dichtungsfunktion herzustellen. Sie sind aus Edelstahl gefertigt, der gute Korrosionsbeständigkeit bietet und leicht magnetisch ist.

Sechskantschrauben mit integriertem O-Ring kommen in Bohrlöchern mit und ohne Gewinde bei Anwendungen wie Rohren, Ventilen und Pumpen zum Einsatz. Sie werden z. B. in Schaltschränken sowie dem Automobil- und Elektrosektor verwendet. Bitte beachten Sie: Unsere Sechskantschrauben mit integriertem O-Ring sind konzipiert, um bei Anwendungen zum Einsatz zu kommen, bei denen Dichtungseigenschaften erforderlich sind. Sie sollten nicht mit Standardbefestigungen verwechselt werden, die keine Dichtungseigenschaften erfordern, und mit einem separatem O-Ring erzielen Sie nicht die gleichen Dichtungseigenschaften, die Sie bei der Verwendung von Schrauben mit integriertem O-Ring erhalten. Außerdem könnte der O-Ring könnte beschädigt werden.

  • Konzipiert mit einer Dichtungsfunktion, um eine sichere und wasserdichte Verbindung für verschiedene Anwendungen zu bieten und das Risiko der Lockerung aufgrund von Vibrationen oder Bewegungen zu minimieren.
  • Verhindern das Eindringen von Wasser, Staub oder anderen Verunreinigungen und sorgen für eine sichere, zuverlässige Befestigung.
  • Diese Schrauben haben einen Sechskantkopf und einen O-Ring, der komprimiert und zwischen dem Schraubenkopf und der Kontaktoberfläche zusammengedrückt wird.
Material: 316 Edelstahl, Edelstahl 303 Seriennummer: SRP0176

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
81 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit h1 max Material A/F d1 l1 d2 ±0.05 Kaufen
6,5771 € - 10,1186 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.7
316 Edelstahl
18.0
M12
20.0
12.85
5,0669 € - 7,7953 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.7
Edelstahl 303
18.0
M12
25.0
12.85
6,5771 € - 10,1186 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.7
316 Edelstahl
18.0
M12
40.0
12.85
5,9545 € - 9,1608 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.6
316 Edelstahl
16.0
M10
50.0
10.6
6,5771 € - 10,1186 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.7
316 Edelstahl
18.0
M12
30.0
12.85
5,2546 € - 8,084 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.6
316 Edelstahl
16.0
M10
25.0
10.6
4,9543 € - 7,6221 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.6
Edelstahl 303
16.0
M10
25.0
10.6
6,5771 € - 10,1186 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.7
316 Edelstahl
18.0
M12
25.0
12.85
4,9013 € - 7,5406 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.6
316 Edelstahl
16.0
M10
16.0
10.6
2,4065 € - 3,7023 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0
316 Edelstahl
7.0
M4
16.0
4.5
4,5702 € - 7,0311 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.6
Edelstahl 303
16.0
M10
30.0
10.6
5,0669 € - 7,7953 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.6
Edelstahl 303
16.0
M10
50.0
10.6
2,1857 € - 3,3627 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0
Edelstahl 303
7.0
M4
16.0
4.5
5,8286 € - 8,9672 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.6
316 Edelstahl
16.0
M10
40.0
10.6
6,5771 € - 10,1186 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.7
316 Edelstahl
18.0
M12
50.0
12.85
5,2855 € - 8,1316 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.7
Edelstahl 303
18.0
M12
30.0
12.85
5,0669 € - 7,7953 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.7
Edelstahl 303
18.0
M12
40.0
12.85
6,5771 € - 10,1186 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.7
Edelstahl 303
18.0
M12
50.0
12.85
5,0669 € - 7,7953 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.7
Edelstahl 303
18.0
M12
20.0
12.85
5,0669 € - 7,7953 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.6
Edelstahl 303
16.0
M10
40.0
10.6
  • von 5
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M12 20.0 316 Edelstahl

20258610

Preisbereich
10,1186 € - 6,5771 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M12 25.0 Edelstahl 303

20258627

Preisbereich
7,7953 € - 5,0669 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1
    25.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M12 40.0 316 Edelstahl

20258672

Preisbereich
10,1186 € - 6,5771 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1
    40.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M10 50.0 316 Edelstahl

20258757

Preisbereich
9,1608 € - 5,9545 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1
    50.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M12 30.0 316 Edelstahl

20258658

Preisbereich
10,1186 € - 6,5771 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M10 25.0 316 Edelstahl

20258559

Preisbereich
8,084 € - 5,2546 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M10 25.0 Edelstahl 303

20258542

Preisbereich
7,6221 € - 4,9543 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M12 25.0 316 Edelstahl

20258634

Preisbereich
10,1186 € - 6,5771 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1
    25.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M10 16.0 316 Edelstahl

20258511

Preisbereich
7,5406 € - 4,9013 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M4 16.0 316 Edelstahl

20258733

Preisbereich
3,7023 € - 2,4065 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M10 30.0 Edelstahl 303

20258566

Preisbereich
7,0311 € - 4,5702 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M10 50.0 Edelstahl 303

20258740

Preisbereich
7,7953 € - 5,0669 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1
    50.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M4 16.0 Edelstahl 303

20258726

Preisbereich
3,3627 € - 2,1857 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M10 40.0 316 Edelstahl

20258597

Preisbereich
8,9672 € - 5,8286 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M12 50.0 316 Edelstahl

20258696

Preisbereich
10,1186 € - 6,5771 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M12 30.0 Edelstahl 303

20258641

Preisbereich
8,1316 € - 5,2855 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M12 40.0 Edelstahl 303

20258665

Preisbereich
7,7953 € - 5,0669 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1
    40.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M12 50.0 Edelstahl 303

20258689

Preisbereich
10,1186 € - 6,5771 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M12 20.0 Edelstahl 303

20258603

Preisbereich
7,7953 € - 5,0669 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M10 40.0 Edelstahl 303

20258580

Preisbereich
7,7953 € - 5,0669 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6