Menü Suche

Sechskantschrauben mit integriertem O-Ring

Auf Lager

Sechskantschrauben mit integriertem O-Ring bieten einen sicheren bidirektionalen Schutz gegen Verunreinigungen wie Gase und Flüssigkeiten in verschiedenen Anwendungen und minimieren das Risiko von Schäden an empfindlichen Geräten. Sie verhindern das Eindringen von Wasser, Staub oder anderen Verunreinigungen und sorgen so für eine sichere, zuverlässige Verbindung.

Dieses Sortiment an Sechskantschrauben mit integriertem O-Ring verfügt über eine maschinell angebrachte Präzisionseinkerbung unter dem Schraubenkopf. Der O-Ring wird zwischen Einkerbung und Gegenfläche gepresst, um die Dichtungsfunktion herzustellen. Sie sind aus Edelstahl gefertigt, der gute Korrosionsbeständigkeit bietet und leicht magnetisch ist.

Sechskantschrauben mit integriertem O-Ring kommen in Bohrlöchern mit und ohne Gewinde bei Anwendungen wie Rohren, Ventilen und Pumpen zum Einsatz. Sie werden z. B. in Schaltschränken sowie dem Automobil- und Elektrosektor verwendet. Bitte beachten Sie: Unsere Sechskantschrauben mit integriertem O-Ring sind konzipiert, um bei Anwendungen zum Einsatz zu kommen, bei denen Dichtungseigenschaften erforderlich sind. Sie sollten nicht mit Standardbefestigungen verwechselt werden, die keine Dichtungseigenschaften erfordern, und mit einem separatem O-Ring erzielen Sie nicht die gleichen Dichtungseigenschaften, die Sie bei der Verwendung von Schrauben mit integriertem O-Ring erhalten. Außerdem könnte der O-Ring könnte beschädigt werden.

  • Konzipiert mit einer Dichtungsfunktion, um eine sichere und wasserdichte Verbindung für verschiedene Anwendungen zu bieten und das Risiko der Lockerung aufgrund von Vibrationen oder Bewegungen zu minimieren.
  • Verhindern das Eindringen von Wasser, Staub oder anderen Verunreinigungen und sorgen für eine sichere, zuverlässige Befestigung.
  • Diese Schrauben haben einen Sechskantkopf und einen O-Ring, der komprimiert und zwischen dem Schraubenkopf und der Kontaktoberfläche zusammengedrückt wird.
Material: 316 Edelstahl, Edelstahl 303 Seriennummer: SRP0176

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
81 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit h1 max Material A/F d1 l1 d2 ±0.05 Kaufen
5,2855 € - 8,1316 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.7
Edelstahl 303
18.0
M12
30.0
12.85
6,5771 € - 10,1186 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.7
316 Edelstahl
18.0
M12
25.0
12.85
6,5771 € - 10,1186 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.7
Edelstahl 303
18.0
M12
50.0
12.85
2,1857 € - 3,3627 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0
Edelstahl 303
7.0
M4
16.0
4.5
3,2013 € - 4,9251 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.2
Edelstahl 303
10.0
M6
12.0
6.8
2,274 € - 3,4985 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0
316 Edelstahl
7.0
M4
10.0
4.5
2,2519 € - 3,4646 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0
316 Edelstahl
7.0
M4
8.0
4.5
2,1416 € - 3,2947 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0
Edelstahl 303
7.0
M4
12.0
4.5
2,2078 € - 3,3966 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.7
Edelstahl 303
8.0
M5
10.0
5.6
2,5169 € - 3,8722 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.7
316 Edelstahl
8.0
M5
16.0
5.6
3,687 € - 5,6724 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.2
316 Edelstahl
10.0
M6
20.0
6.8
2,3623 € - 3,6344 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.7
316 Edelstahl
8.0
M5
8.0
5.6
2,2961 € - 3,5325 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.7
Edelstahl 303
8.0
M5
16.0
5.6
3,4663 € - 5,3327 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.2
316 Edelstahl
10.0
M6
12.0
6.8
3,4663 € - 5,3327 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.2
Edelstahl 303
10.0
M6
25.0
6.8
3,8195 € - 5,8762 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.2
316 Edelstahl
10.0
M6
25.0
6.8
2,6052 € - 4,008 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.7
316 Edelstahl
8.0
M5
20.0
5.6
3,3559 € - 5,1629 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.2
Edelstahl 303
10.0
M6
20.0
6.8
3,7533 € - 5,7743 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5
Edelstahl 303
13.0
M8
12.0
8.5
2,4727 € - 3,8042 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0
316 Edelstahl
7.0
M4
20.0
4.5
  • von 5
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M12 30.0 Edelstahl 303

20258641

Preisbereich
8,1316 € - 5,2855 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M12 25.0 316 Edelstahl

20258634

Preisbereich
10,1186 € - 6,5771 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1
    25.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M12 50.0 Edelstahl 303

20258689

Preisbereich
10,1186 € - 6,5771 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M4 16.0 Edelstahl 303

20258726

Preisbereich
3,3627 € - 2,1857 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M6 12.0 Edelstahl 303

20258306

Preisbereich
4,9251 € - 3,2013 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M4 10.0 316 Edelstahl

20258153

Preisbereich
3,4985 € - 2,274 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M4 8.0 316 Edelstahl

20258139

Preisbereich
3,4646 € - 2,2519 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M4 12.0 Edelstahl 303

20258160

Preisbereich
3,2947 € - 2,1416 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M5 10.0 Edelstahl 303

20258221

Preisbereich
3,3966 € - 2,2078 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M5 16.0 316 Edelstahl

20258276

Preisbereich
3,8722 € - 2,5169 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M6 20.0 316 Edelstahl

20258351

Preisbereich
5,6724 € - 3,687 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M5 8.0 316 Edelstahl

20258214

Preisbereich
3,6344 € - 2,3623 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M5 16.0 Edelstahl 303

20258269

Preisbereich
3,5325 € - 2,2961 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M6 12.0 316 Edelstahl

20258313

Preisbereich
5,3327 € - 3,4663 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M6 25.0 Edelstahl 303

20258368

Preisbereich
5,3327 € - 3,4663 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M6 25.0 316 Edelstahl

20258375

Preisbereich
5,8762 € - 3,8195 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M5 20.0 316 Edelstahl

20258290

Preisbereich
4,008 € - 2,6052 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M6 20.0 Edelstahl 303

20258344

Preisbereich
5,1629 € - 3,3559 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M8 12.0 Edelstahl 303

20258405

Preisbereich
5,7743 € - 3,7533 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M4 20.0 316 Edelstahl

20258191

Preisbereich
3,8042 € - 2,4727 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5