Menü Suche

Sechskantschraube M4 6.0 mm MS Natur

Diese Sechskantschraube ist aus verzinktem Stahl gefertigt. Siehe DIN 933 und ISO 4017.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10182833

Hersteller-Artikelnummer:

079040640952

4 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +49 (0) 2157 – 89 690 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.de.
Verpackungseinheit (VPE): 250

Bestelleinheit: VPE 250

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Abstand Schlüsselweite 7.0 mm
Kopfhöhe 2.8 mm
Gewindelänge 6.0 mm
Gewindegröße M4
Farbe Natur
Oberfläche Verzinkt
Material MS
Kopftyp Gerändelter Kopf mit Unterlegscheibe
Schraubenart Schraube mit großem Kopf
Preis/Stück inkl. MwSt 0.1488 GBP
Zolltarifnummer 7318190090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns