Menü Suche

Sechskantschrauben ‒ Kunststoff

Auf Lager

Sechskantbolzen und -schrauben aus Kunststoff sind die idealen Befestigungen zum mechanischen Sichern von Materialien. Sie sind leicht und beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien. • Die Normen ISO 4017, NF EN 24017 und DIN 933 dienen nur zu Orientierungszwecken.

Seriennummer: SR1992

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
547 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewinde/TPI Farbe Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
1,1047 € - 1,1621 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
1.5 mm
Natur
PA
125.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,5667 € - 0,5667 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
1.75 mm
Natur
PA
80.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,627 € - 0,627 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
1.75 mm
Natur
PA
60.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,561 € - 0,561 € 1596 Auf Lager
M12
1.75 mm
Natur
PA
70.0 mm
Sechskant-Betätigung
1,3343 € - 1,4017 € 142 Auf Lager
M10
1.5 mm
Natur
PA
150.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,449 € - 0,449 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
1.5 mm
Natur
PA
60.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,1386 € - 0,1793 € 3338 Auf Lager
M4
0.7 mm
Natur
PA
25.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,1908 € - 0,2611 € 175 Auf Lager
M5
0.8 mm
Natur
PA
45.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,2195 € - 0,4003 € 500 Auf Lager
M6
1.0 mm
Natur
PA
45.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,2338 € - 0,35 € 300 Auf Lager
M4
0.7 mm
Transparent
PC
10.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,4404 € - 0,6614 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
0.7 mm
Transparent
PC
25.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,3658 € - 0,548 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
0.8 mm
Transparent
PC
20.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,1239 € - 0,1721 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
0.7 mm
Natur
PA
35.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,0522 € - 0,0522 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
1.0 mm
Natur
PA
6.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,2683 € - 0,4892 € 246 Auf Lager
M6
1.0 mm
Natur
PA
50.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,5767 € - 0,8651 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
1.0 mm
Transparent
PC
25.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,2568 € - 0,3687 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
0.8 mm
Transparent
PC
10.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,4333 € - 0,9584 € 216 Auf Lager
M10
1.5 mm
Natur
PA
25.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,3902 € - 0,5853 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
0.7 mm
Transparent
PC
20.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,3012 € - 0,4533 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
0.8 mm
Transparent
PC
15.0 mm
Sechskant-Betätigung
  • von 28
Sechskantschraube M10 125.0 mm PA Natur

10041369

Preisbereich
1,1621 € - 1,1047 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    17.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.4 mm
  • Gewindelänge
    125.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M12 80.0 mm PA Natur

10041413

Preisbereich
0,5667 € - 0,5667 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    19.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    80.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M12 60.0 mm PA Natur

10041390

Preisbereich
0,627 € - 0,627 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    19.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    60.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M12 70.0 mm PA Natur

10041406

Preisbereich
0,561 € - 0,561 €

Lagerbestände
1596 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    19.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M10 150.0 mm PA Natur

10041376

Preisbereich
1,4017 € - 1,3343 €

Lagerbestände
142 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    17.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.4 mm
  • Gewindelänge
    150.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M10 60.0 mm PA Natur

10041345

Preisbereich
0,449 € - 0,449 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    17.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.4 mm
  • Gewindelänge
    60.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M4 25.0 mm PA Natur

10328941

Preisbereich
0,1793 € - 0,1386 €

Lagerbestände
3338 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.8 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M5 45.0 mm PA Natur

10329139

Preisbereich
0,2611 € - 0,1908 €

Lagerbestände
175 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    45.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M6 45.0 mm PA Natur

10329306

Preisbereich
0,4003 € - 0,2195 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    45.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Hex Head Cap Screw M4 10.0 mm PC Clear

10357880

Preisbereich
0,35 € - 0,2338 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.8 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Transparent
Sechskantschraube M4 25.0 mm PC Transparent

10357927

Preisbereich
0,6614 € - 0,4404 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.8 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Transparent
Sechskantschraube M5 20.0 mm PC Transparent

10357965

Preisbereich
0,548 € - 0,3658 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.5 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Transparent
Sechskantschraube M4 35.0 mm PA Natur

10328972

Preisbereich
0,1721 € - 0,1239 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.8 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M6 6.0 mm PA Natur

10329146

Preisbereich
0,0522 € - 0,0522 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M6 50.0 mm PA Natur

10329313

Preisbereich
0,4892 € - 0,2683 €

Lagerbestände
246 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M6 25.0 mm PC Transparent

10358023

Preisbereich
0,8651 € - 0,5767 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Transparent
Hex Head Cap Screw M5 10.0 mm PC Clear

10357934

Preisbereich
0,3687 € - 0,2568 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.5 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Transparent
Sechskantschraube M10 25.0 mm PA Natur

10329535

Preisbereich
0,9584 € - 0,4333 €

Lagerbestände
216 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    17.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M4 20.0 mm PC Transparent

10357910

Preisbereich
0,5853 € - 0,3902 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.8 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Transparent
Sechskantschraube M5 15.0 mm PC Transparent

10357958

Preisbereich
0,4533 € - 0,3012 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.5 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Transparent