Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sechskantbolzen und -schrauben aus Kunststoff sind die idealen Befestigungen zum mechanischen Sichern von Materialien. Sie sind leicht und beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien. • Die Normen ISO 4017, NF EN 24017 und DIN 933 dienen nur zu Orientierungszwecken.
Seriennummer: SR1992
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewinde/TPI | Farbe | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,0404 € - 7,5039 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.7 mm
|
Kastanienbraun
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 5,2082 € - 5,323 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.8 mm
|
Kastanienbraun
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 6,0117 € - 8,4795 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
1.0 mm
|
Kastanienbraun
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 9,4839 € - 10,7895 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
1.0 mm
|
Kastanienbraun
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,2625 € - 0,307 € | 5766 Auf Lager |
M5
|
0.8 mm
|
Natur
|
PVDF
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,3945 € - 0,4591 € | 377 Auf Lager |
M6
|
1.0 mm
|
Natur
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 4,5482 € - 4,6343 € | 250 Auf Lager |
M4
|
0.7 mm
|
Kastanienbraun
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1764 € - 0,2066 € | 9845 Auf Lager |
M6
|
1.0 mm
|
Natur
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,3902 € - 0,4548 € | 4 Auf Lager |
M8
|
1.25 mm
|
Natur
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,6657 € - 0,779 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
1.75 mm
|
Natur
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2338 € - 0,2754 € | 65 Auf Lager |
M4
|
0.7 mm
|
Natur
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2596 € - 0,3041 € | 100 Auf Lager |
M5
|
0.8 mm
|
Natur
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,5136 € - 0,6011 € | 15450 Auf Lager |
M5
|
0.8 mm
|
Natur
|
PVDF
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,5968 € - 0,6958 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
1.0 mm
|
Natur
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 5,3947 € - 5,4952 € | 40 Auf Lager |
M4
|
0.7 mm
|
Kastanienbraun
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 4,6056 € - 4,706 € | 17 Auf Lager |
M4
|
0.7 mm
|
Kastanienbraun
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1307 € - 0,152 € | 2390 Auf Lager |
M6
|
1.0 mm
|
Natur
|
PA
|
0.866 in
22.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1736 € - 0,2037 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
1.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1134 € - 0,1325 € | 39594 Auf Lager |
M8
|
1.25 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,071 € - 0,0832 € | 114 Auf Lager |
M5
|
0.8 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Drive