Menü Suche

Sechskantschrauben ‒ Kunststoff

Auf Lager

Sechskantbolzen und -schrauben aus Kunststoff sind die idealen Befestigungen zum mechanischen Sichern von Materialien. Sie sind leicht und beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien. • Die Normen ISO 4017, NF EN 24017 und DIN 933 dienen nur zu Orientierungszwecken.

Seriennummer: SR1992

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
547 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewinde/TPI Farbe Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
6,0404 € - 7,5039 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
0.7 mm
Kastanienbraun
PEEK
25.0 mm
Mit Schlitz
5,2082 € - 5,323 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
0.8 mm
Kastanienbraun
PEEK
15.0 mm
Mit Schlitz
6,0117 € - 8,4795 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
1.0 mm
Kastanienbraun
PEEK
12.0 mm
Mit Schlitz
9,4839 € - 10,7895 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
1.0 mm
Kastanienbraun
PEEK
35.0 mm
Mit Schlitz
0,2625 € - 0,307 € 5766 Auf Lager
M5
0.8 mm
Natur
PVDF
25.0 mm
External Hexagonal Drive
0,3945 € - 0,4591 € 377 Auf Lager
M6
1.0 mm
Natur
PVDF
16.0 mm
External Hexagonal Drive
4,5482 € - 4,6343 € 250 Auf Lager
M4
0.7 mm
Kastanienbraun
PEEK
8.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,1764 € - 0,2066 € 9845 Auf Lager
M6
1.0 mm
Natur
PP
40.0 mm
External Hexagonal Drive
0,3902 € - 0,4548 € 4 Auf Lager
M8
1.25 mm
Natur
PP
60.0 mm
External Hexagonal Drive
0,6657 € - 0,779 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
1.75 mm
Natur
PP
60.0 mm
External Hexagonal Drive
0,2338 € - 0,2754 € 65 Auf Lager
M4
0.7 mm
Natur
PVDF
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,2596 € - 0,3041 € 100 Auf Lager
M5
0.8 mm
Natur
PVDF
12.0 mm
External Hexagonal Drive
0,5136 € - 0,6011 € 15450 Auf Lager
M5
0.8 mm
Natur
PVDF
30.0 mm
External Hexagonal Drive
0,5968 € - 0,6958 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
1.0 mm
Natur
PVDF
20.0 mm
External Hexagonal Drive
5,3947 € - 5,4952 € 40 Auf Lager
M4
0.7 mm
Kastanienbraun
PEEK
20.0 mm
Sechskant-Betätigung
4,6056 € - 4,706 € 17 Auf Lager
M4
0.7 mm
Kastanienbraun
PEEK
10.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,1307 € - 0,152 € 2390 Auf Lager
M6
1.0 mm
Natur
PA
22.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,1736 € - 0,2037 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
1.0 mm
Natur
Nylon 6/6
50.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1134 € - 0,1325 € 39594 Auf Lager
M8
1.25 mm
Natur
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,071 € - 0,0832 € 114 Auf Lager
M5
0.8 mm
Natur
Nylon 6/6
8.0 mm
External Hexagonal Drive
  • von 28
Sechskantschraube M4 25.0 mm PEEK Kastanienbraun

10359778

Preisbereich
7,5039 € - 6,0404 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.8 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Kastanienbraun
Sechskantschraube M5 15.0 mm PEEK Kastanienbraun

10359815

Preisbereich
5,323 € - 5,2082 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.5 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Kastanienbraun
Sechskantschraube M6 12.0 mm PEEK Kastanienbraun

10359853

Preisbereich
8,4795 € - 6,0117 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Kastanienbraun
Sechskantschraube M6 35.0 mm PEEK Kastanienbraun

10359891

Preisbereich
10,7895 € - 9,4839 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Kastanienbraun
Sechskantschraube M5 25.0 mm PVDF Natur

10040331

Preisbereich
0,307 € - 0,2625 €

Lagerbestände
5766 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.5 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M6 16.0 mm PVDF Natur

10040508

Preisbereich
0,4591 € - 0,3945 €

Lagerbestände
377 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M4 8.0 mm PEEK Kastanienbraun

10358733

Preisbereich
4,6343 € - 4,5482 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.8 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Kastanienbraun
Sechskantschraube M6 40.0 mm PP Natur

10040638

Preisbereich
0,2066 € - 0,1764 €

Lagerbestände
9845 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M8 60.0 mm PP Natur

10040850

Preisbereich
0,4548 € - 0,3902 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.3 mm
  • Gewindelänge
    60.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M12 60.0 mm PP Natur

10041062

Preisbereich
0,779 € - 0,6657 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    19.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.5 mm
  • Gewindelänge
    60.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M4 10.0 mm PVDF Natur

10040010

Preisbereich
0,2754 € - 0,2338 €

Lagerbestände
65 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.8 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M5 12.0 mm PVDF Natur

10040225

Preisbereich
0,3041 € - 0,2596 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.5 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M5 30.0 mm PVDF Natur

10040379

Preisbereich
0,6011 € - 0,5136 €

Lagerbestände
15450 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.5 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M6 20.0 mm PVDF Natur

10040546

Preisbereich
0,6958 € - 0,5968 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M4 20.0 mm PEEK Kastanienbraun

10358771

Preisbereich
5,4952 € - 5,3947 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.8 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Kastanienbraun
Sechskantschraube M4 10.0 mm PEEK Kastanienbraun

10358740

Preisbereich
4,706 € - 4,6056 €

Lagerbestände
17 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.8 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Kastanienbraun
Sechskantschraube M6 22.0 mm PA Natur

10040553

Preisbereich
0,152 € - 0,1307 €

Lagerbestände
2390 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    22.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M6 50.0 mm Nylon 6/6 Natur

10040652

Preisbereich
0,2037 € - 0,1736 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M8 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10040690

Preisbereich
0,1325 € - 0,1134 €

Lagerbestände
39594 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.5 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M5 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10040171

Preisbereich
0,0832 € - 0,071 €

Lagerbestände
114 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur