Sechskantbolzen und -schrauben aus Kunststoff sind die idealen Befestigungen zum mechanischen Sichern von Materialien. Sie sind leicht und beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien. • Die Normen ISO 4017, NF EN 24017 und DIN 933 dienen nur zu Orientierungszwecken.
Seriennummer: SR1992
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewinde/TPI | Farbe | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0804 € - 3,7017 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
|
Natur
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 2,4965 € - 3,8308 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
|
Natur
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,0154 € - 0,0154 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
|
Natur
|
PP
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1044 € - 0,1936 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
|
Natur
|
PP
|
0.394 in
10 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,152 € - 0,2826 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
|
Natur
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 1,7791 € - 3,1278 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
|
Natur
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 2,4965 € - 3,8308 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
|
Natur
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1228 € - 0,2295 € | 100 Auf Lager |
M4
|
|
Natur
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,5437 € - 1,3372 € | 269 Auf Lager |
M12
|
|
Natur
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1606 € - 0,2998 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
|
Natur
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 2,1234 € - 3,7447 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
|
Natur
|
PVDF
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 3,2713 € - 4,7778 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
|
Natur
|
PVDF
|
1.575 in
40.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,152 € - 0,2826 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
|
Natur
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1228 € - 0,2295 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
|
Natur
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,284 € - 0,5279 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
|
Natur
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1044 € - 0,1936 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
|
Natur
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,284 € - 0,5279 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
|
Natur
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1318 € - 0,2453 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
|
Natur
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1693 € - 0,3142 € | 4 Auf Lager |
M8
|
|
Natur
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 1,5208 € - 3,343 € | 144 Auf Lager |
M12
|
1.75 mm
|
Natur
|
PA
|
2.756 in
70.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.