Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sechskantbolzen und -schrauben aus Kunststoff sind die idealen Befestigungen zum mechanischen Sichern von Materialien. Sie sind leicht und beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien. • Die Normen ISO 4017, NF EN 24017 und DIN 933 dienen nur zu Orientierungszwecken.
Seriennummer: SR1992
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewinde/TPI | Farbe | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10040041 | 0,067 € - 0,0783 € | 119 Auf Lager |
M4
|
0.7 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
|
| 0,0548 € - 0,0641 € | 666 Auf Lager |
M5
|
0.8 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0705 € - 0,0826 € | 2992 Auf Lager |
M4
|
0.7 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0781 € - 0,0915 € | 145 Auf Lager |
M3
|
0.5 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0744 € - 0,0869 € | 5475 Auf Lager |
M4
|
0.7 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0324 € - 0,0378 € | 399 Auf Lager |
M4
|
0.7 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 10040195 | 0,0536 € - 0,0626 € | 1645 Auf Lager |
M5
|
0.8 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
|
| 10295977 | 0,0333 € - 0,0411 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
|
| 0,0332 € - 0,041 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0654 € - 0,0807 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0342 € - 0,0422 € | 1378 Auf Lager |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1572 € - 0,1941 € | 3358 Auf Lager |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
2.756 in
70.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0348 € - 0,043 € | 2000 Auf Lager |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,035 € - 0,0433 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,101 € - 0,1247 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
1.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0345 € - 0,0426 € | 900 Auf Lager |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0334 € - 0,0412 € | 1000 Auf Lager |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0339 € - 0,0418 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0339 € - 0,0418 € | 984 Auf Lager |
M3
|
0.5 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,035 € - 0,0433 € | 3000 Auf Lager |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive