Menü Suche

Sechskantmutter mit Flansch M8 x 1.25 13.0 mm Nylon 6/6 Natur

These Nylon 6/6 M8x1.25 Lock & Flange Nuts are 8.0 mm high and are 13.0 mm across flats
Neue Essentra-Artikelnummer:

10179680

Hersteller-Artikelnummer:

04M080125WFHN

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1333 €
5000 + 0,1111 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

133,30 €

1000 x 0,1333 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindegröße M8 x 1.25
Abstand Schlüsselweite 13.0 mm
Gesamthöhe 8.0 mm
Hauptmaterial Nylon 6/6
Farbe Natur
Mutternform Sechskant
Zolltarifnummer 3926909790
Mutterndesign Geflanscht
Kontaktfläche Flat

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns