Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Distanzstücke wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Die Sechskant-Distanzstücke eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind ideal zur Verwendung, wenn hohe mechanische Kraft erforderlich ist. Als robuster isolierter Abstandhalter bei elektrischen Hochleistungsanwendungen einsetzbar. Aus Nylon mit Messingeinsätzen gemäß UL94 V-2.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Außengewindegröße | Abstand Schlüsselweite | Gewindelänge | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6544 € - 0,9459 € | 98 Auf Lager |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,6544 € - 0,9459 € | 6900 Auf Lager |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6544 € - 0,9459 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,702 € - 1,1056 € | 61 Auf Lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,8793 € - 1,2705 € | 931 Auf Lager |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,2516 € - 1,6515 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,5077 € - 1,989 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,0507 € - 1,5168 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,0296 € - 1,4637 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,9656 € - 1,3938 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,4561 € - 1,4561 € | 93 Auf Lager |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9568 € - 1,381 € | 40 Auf Lager |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,286 € - 1,7005 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,0608 € - 0,0676 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,6134 € - 0,8836 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,6384 € - 0,9228 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,6134 € - 0,8836 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5951 € - 0,8594 € | 800 Auf Lager |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,6544 € - 0,9459 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6384 € - 0,9228 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm