Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Abstandhalter mit Außengewinde werden mithilfe einer Sechskantmutter montiert. Am oberen Ende befindet sich ein Bajonettverschluss zur Fixierung der Leiterplatte.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Plattenstärke | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0716 € - 0,0795 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.673 in
17.1 mm
|
||
| 0,0734 € - 0,0815 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.795 in
20.2 mm
|
||
| 0,0752 € - 0,0836 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.921 in
23.4 mm
|
||
| 0,0898 € - 0,0998 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.547 in
13.9 mm
|
||
| 0,063 € - 0,0701 € | 7036 Auf Lager |
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,055 € - 0,0611 € | 2998 Auf Lager |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0461 € - 0,0512 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,062 € - 0,0689 € | 998 Auf Lager |
|
M4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,1908 € - 0,218 € | 3900 Auf Lager |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,062 € - 0,0689 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1093 € - 0,1286 € | 500 Auf Lager |
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1286 € - 0,1286 € | 1058 Auf Lager |
|
M2.5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1093 € - 0,1286 € | 1458 Auf Lager |
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0548 € - 0,0609 € | 2564 Auf Lager |
|
M3
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 10017142 | 0,1908 € - 0,218 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
| 0,0618 € - 0,0686 € | 1000 Auf Lager |
|
M3
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,0644 € - 0,0716 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M3
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,057 € - 0,0633 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0621 € - 0,069 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M4
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,062 € - 0,0689 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm