Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Abstandhalter mit Außengewinde werden mithilfe einer Sechskantmutter montiert. Am oberen Ende befindet sich ein Bajonettverschluss zur Fixierung der Leiterplatte.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Plattenstärke | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,063 € - 0,0701 € | 7036 Auf Lager |
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1093 € - 0,1286 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1286 € - 0,1286 € | 1455 Auf Lager |
|
M4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2023 € - 0,231 € | 3764 Auf Lager |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1367 € - 0,1606 € | 985 Auf Lager |
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1093 € - 0,1286 € | 1000 Auf Lager |
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 10016749 | 0,2524 € - 0,2887 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M4 x 0.7
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
| 0,0787 € - 0,0874 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M4 x 0.7
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,2195 € - 0,251 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 0,0583 € - 0,0648 € | 2000 Auf Lager |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1367 € - 0,1606 € | 1485 Auf Lager |
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1145 € - 0,1273 € | 500 Auf Lager |
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1606 € - 0,1606 € | 519 Auf Lager |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2195 € - 0,251 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0788 € - 0,0876 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2195 € - 0,251 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
| 0,1093 € - 0,1286 € | 872 Auf Lager |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1093 € - 0,1286 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0716 € - 0,0795 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.673 in
17.1 mm
|
||
| 0,0898 € - 0,0998 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.547 in
13.9 mm