Diese Distanzstücke mit Innengewinde haben ein Durchgangsloch. Die Montage erfolgt über eine selbstschneidende Schraube, die starken Halt gibt. Erhältlich für verschiedene Schraubengrößen und in vielen Abstandlängen.
Seriennummer: SR2791
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Abstand Schlüsselweite | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0375 € - 0,0417 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0521 € - 0,0643 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
#2
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0831 € - 0,1026 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.374 in
9.5 mm
|
#6
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0205 € - 0,0254 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
#2
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,0433 € - 0,0481 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,039 € - 0,0433 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0469 € - 0,0579 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 0,0519 € - 0,0641 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0346 € - 0,0384 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,0274 € - 0,0338 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.374 in
9.5 mm
|
#10
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,3858 € - 0,4763 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
#6
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 0,1106 € - 0,1366 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,044 € - 0,0489 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,039 € - 0,0433 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0433 € - 0,0481 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,135 € - 0,15 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,0353 € - 0,0393 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0927 € - 0,1144 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
#6
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 0,0411 € - 0,0457 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0483 € - 0,0537 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.