Menü Suche

Sechskant-Abstandhalter ohne Gewinde

Auf Lager

Diese Distanzstücke mit Innengewinde haben ein Durchgangsloch. Die Montage erfolgt über eine selbstschneidende Schraube, die starken Halt gibt. Erhältlich für verschiedene Schraubengrößen und in vielen Abstandlängen.

Seriennummer: SR2791

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
66 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Abstand Schlüsselweite Kompatible Gewindegrößen (alle) Abstandhalterlänge Kaufen
0,0367 € - 0,0408 € 1000 Auf Lager
6.0 mm
M4
8.0 mm
0,038 € - 0,0469 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
M3
20.0 mm
0,0404 € - 0,0449 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
#4
11.1 mm
0,036 € - 0,04 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
#4
6.4 mm
0,0294 € - 0,0327 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
#4
9.5 mm
0,0382 € - 0,0424 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
#8
6.4 mm
0,0544 € - 0,0604 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
#6
22.2 mm
0,0604 € - 0,0746 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
#4
22.2 mm
0,0397 € - 0,0441 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
#8
12.7 mm
0,0448 € - 0,0498 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
#6
11.1 mm
0,0492 € - 0,0547 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
#4
12.7 mm
0,0515 € - 0,0572 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
#8
19.1 mm
0,0603 € - 0,067 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
#8
25.4 mm
0,0426 € - 0,0474 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
#6
12.7 mm
0,0529 € - 0,0588 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
#4
19.1 mm
0,0163 € - 0,0201 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
#6
8.0 mm
0,0382 € - 0,0424 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
#4
11.1 mm
0,0382 € - 0,0424 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
#4
19.1 mm
0,0651 € - 0,0803 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
#4
25.4 mm
0,0448 € - 0,0498 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
M4
18.0 mm
  • von 4
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 6.0 mm M4 8.0 mm

10372739

Preisbereich
0,0408 € - 0,0367 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 6.0 mm M3 20.0 mm

10372715

Preisbereich
0,0469 € - 0,038 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
Distanzstück Sechskant 6.4 mm #4 11.1 mm

10372401

Preisbereich
0,0449 € - 0,0404 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #4
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
Distanzstück Sechskant 6.4 mm #4 6.4 mm

10372142

Preisbereich
0,04 € - 0,036 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #4
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
Distanzstück Sechskant 4.8 mm #4 9.5 mm

10372463

Preisbereich
0,0327 € - 0,0294 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #4
  • Abstand Schlüsselweite
    4.8 mm
Distanzstück Sechskant 6.4 mm #8 6.4 mm

10372241

Preisbereich
0,0424 € - 0,0382 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #8
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
Distanzstück Sechskant 6.4 mm #6 22.2 mm

10372302

Preisbereich
0,0604 € - 0,0544 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
Distanzstück Sechskant 4.8 mm #4 22.2 mm

10372579

Preisbereich
0,0746 € - 0,0604 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #4
  • Abstand Schlüsselweite
    4.8 mm
Distanzstück Sechskant 6.4 mm #8 12.7 mm

10372265

Preisbereich
0,0441 € - 0,0397 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #8
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
Distanzstück Sechskant 6.4 mm #6 11.1 mm

10372425

Preisbereich
0,0498 € - 0,0448 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
Distanzstück Sechskant 6.4 mm #4 12.7 mm

10372166

Preisbereich
0,0547 € - 0,0492 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #4
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
Distanzstück Sechskant 6.4 mm #8 19.1 mm

10372272

Preisbereich
0,0572 € - 0,0515 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #8
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
Distanzstück Sechskant 6.4 mm #8 25.4 mm

10372289

Preisbereich
0,067 € - 0,0603 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #8
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
Distanzstück Sechskant 6.4 mm #6 12.7 mm

10372210

Preisbereich
0,0474 € - 0,0426 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
Distanzstück Sechskant 6.4 mm #4 19.1 mm

10372173

Preisbereich
0,0588 € - 0,0529 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #4
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
Distanzstück Sechskant 6.4 mm #6 8.0 mm

10372388

Preisbereich
0,0201 € - 0,0163 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
Distanzstück Sechskant 4.8 mm #4 11.1 mm

10372487

Preisbereich
0,0424 € - 0,0382 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #4
  • Abstand Schlüsselweite
    4.8 mm
Distanzstück Sechskant 4.8 mm #4 19.1 mm

10372616

Preisbereich
0,0424 € - 0,0382 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #4
  • Abstand Schlüsselweite
    4.8 mm
Distanzstück Sechskant 6.4 mm #4 25.4 mm

10372180

Preisbereich
0,0803 € - 0,0651 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #4
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 6.0 mm M4 18.0 mm

10372777

Preisbereich
0,0498 € - 0,0448 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm