Menü Suche

Sechskant-Abstandhalter M3 15.0 6.0 Beige PEEK

Dieser Sechskant-Abstandhalter mit Außen-/Innengewinde ermöglicht flexibles Stapeln oder Koppeln von Bauteilen und gewährleistet eine präzise Ausrichtung und Abstandhaltung bei der Montage. Außergewöhnliche mechanische Festigkeit, chemische Beständigkeit und thermische Stabilität. Für Temperaturen bis zu 260 °C geeignet. Aus PEEK.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20834098

Hersteller-Artikelnummer:

20834098

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
20 - 99 1,5285 €
100 + 1,2228 €
Verpackungseinheit (VPE): 20

Bestelleinheit: VPE 20

Gesamtpreis:

30,57 €

20 x 1,5285 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 M3
l1 15.0
l2 6.0
l3 7.5
l4 1.0
A/F 5.5
Zugfestigkeit (N) 116 N/mm
Farbe Beige
Material PEEK
Form Abstandhalter Sechskant

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns