Teleskopschienen bestehen aus mehreren ineinandergreifenden Schienen, die stufenweise aus- und eingefahren werden. Durch diese Konstruktion lassen sich Schubladen vollständig öffnen und bieten uneingeschränkten Zugriff auf den Inhalt. Die statische Tragfähigkeit wird in der Mitte der Schienen über alle Befestigungsbohrungen hinweg angegeben.
Hergestellt aus hochfesten Materialien, einschließlich kaltgewalztem Stahl und Edelstahl, die Haltbarkeit, Tragfähigkeit und Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit gewährleisten. Sie sind für Gewichte von 20 kg - für leichte Anwendungen - bis zu 200 kg- für schwerere industrielle Anwendungen - ausgelegt.
Bitte beachten Sie: Die Schienen werden einzeln verkauft.
Material: Edelstahl 304, Geschwärzter Stahl, Kaltgewalzter Stahl Seriennummer: SRL2082, SRL2080, SRL2072, SRL2070, SRL2068, SRL2066, SRL2064, SRL2062, SRL2060
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Schienenlänge sl | Auszugslänge tr | Material | Load/pair max. kg | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,5188 € - 12,1669 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
650.0
|
650.0
|
Kaltgewalzter Stahl
|
45.0
|
||
| 4,7893 € - 6,8375 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
400.0
|
406.0
|
Kaltgewalzter Stahl
|
30.0
|
||
| 13,6444 € - 19,4935 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
500.0
|
500.0
|
Kaltgewalzter Stahl
|
60.0
|
||
| 3,057 € - 4,3613 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
400.0
|
400.0
|
Geschwärzter Stahl
|
20.0
|
||
| 3,4646 € - 4,9422 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
450.0
|
450.0
|
Geschwärzter Stahl
|
20.0
|
||
| 21,7251 € - 31,0387 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
250.0
|
260.0
|
Edelstahl 304
|
30.0
|
||
| 41,779 € - 59,6828 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
550.0
|
560.0
|
Edelstahl 304
|
30.0
|
||
| 47,8726 € - 68,3953 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
550.0
|
562.0
|
Edelstahl 304
|
45.0
|
||
| 30,6108 € - 43,7355 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
700.0
|
720.0
|
Kaltgewalzter Stahl
|
80.0
|
||
| 17,2822 € - 24,6904 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
457.2
|
457.2
|
Kaltgewalzter Stahl
|
60.0
|
||
| 3,7703 € - 5,3803 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
300.0
|
300.0
|
Kaltgewalzter Stahl
|
45.0
|
||
| 6,6031 € - 9,4359 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
500.0
|
500.0
|
Kaltgewalzter Stahl
|
45.0
|
||
| 9,3544 € - 13,3693 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
700.0
|
700.0
|
Kaltgewalzter Stahl
|
45.0
|
||
| 21,1443 € - 30,2032 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
609.6
|
609.6
|
Kaltgewalzter Stahl
|
60.0
|
||
| 5,6453 € - 8,0603 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
450.0
|
450.0
|
Kaltgewalzter Stahl
|
45.0
|
||
| 3,0672 € - 4,3817 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
250.0
|
254.0
|
Kaltgewalzter Stahl
|
30.0
|
||
| 8,315 € - 11,8714 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
500.0
|
508.0
|
Kaltgewalzter Stahl
|
30.0
|
||
| 32,0476 € - 45,7837 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
254.0
|
254.0
|
Kaltgewalzter Stahl
|
200.0
|
||
| 38,4367 € - 54,9139 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
304.0
|
304.0
|
Kaltgewalzter Stahl
|
200.0
|
||
| 32,2717 € - 46,0996 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
350.0
|
362.0
|
Edelstahl 304
|
45.0
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.