Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1 - 4 | 2,0187 € |
5 + | 1,8168 € |
Load Capacity | 11.8 kg |
---|---|
Load Capacity | 26.0 lbs |
Threaded End Length | 20.0 mm |
Threaded End Length | 0.787 in |
Hook Projection | 40.5 mm |
Hook Projection | 1.593 in |
Material | Stainless Steel |
Hook Thickness | 4.5 mm |
Hook Thickness | 0.177 in |
Ball Point Diameter | 7.5 mm |
Ball Point Diameter | 0.295 in |
Overall Height | 34.1 mm |
Overall Height | 1.343 in |
Thread Size | 5.5 mm |
Screw Type | Self Tapping |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.