Schraubenrosetten bieten für Schränke und andere Anwendungen Schutz vor Kratzern und anderen eventuellen Beschädigungen. Darüber hinaus decken sie falsch ausgerichtete Löcher ab, sodass das Erscheinungsbild Ihrer Baugruppen sauber und ordentlich ist.
Diese hochwertige Ausführung vereint gute thermisch und elektrisch isolierende Eigenschaften. Diese Unterlegscheiben sind vielseitig einsetzbar und können auch als Gleiter, Puffer, Füße und Abstandhalter verwendet werden.
Seriennummer: SR1946
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Typ | Unterlegscheibentyp | Schraubenart | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0587 € - 0,0927 € | 28490 Auf Lager |
Natur
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M5
|
6
|
Standard-Unterlegscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,1056 € - 0,1478 € | 692 Auf Lager |
Weiß
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
M5
|
4
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
| 0,0571 € - 0,0798 € | 25000 Auf Lager |
Schwarz
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M4
|
2
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
| 0,1115 € - 0,1548 € | 7588 Auf Lager |
Weiß
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M8
|
2
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
| 0,0732 € - 0,1023 € | 2017 Auf Lager |
Weiß
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M5
|
5
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,0481 € - 0,0674 € | 22350 Auf Lager |
Weiß
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
M2.5
|
1
|
Standard-Unterlegscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,0923 € - 0,1289 € | 8780 Auf Lager |
Weiß
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
1
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,0661 € - 0,0922 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
5
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,1115 € - 0,1548 € | 471976 Auf Lager |
Schwarz
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M8
|
2
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
| 0,0894 € - 0,1247 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M6
|
5
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,1056 € - 0,1478 € | 108 Auf Lager |
Weiß
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
M5
|
3
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,1301 € - 0,1675 € | 494 Auf Lager |
Weiß
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
4
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
| 0,0644 € - 0,0899 € | 65848 Auf Lager |
Weiß
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M5
|
2
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
| 0,0622 € - 0,0727 € | 4000 Auf Lager |
Schwarz
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
2
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
| 0,0644 € - 0,0899 € | 21869 Auf Lager |
Schwarz
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M5
|
2
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
| 0,053 € - 0,0743 € | 1364 Auf Lager |
Schwarz
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
|
1
|
Standard-Unterlegscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,1056 € - 0,1478 € | 6901 Auf Lager |
Schwarz
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
3
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,0571 € - 0,0798 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Weiß
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M3
|
4
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
| 0,0481 € - 0,0674 € | 68631 Auf Lager |
Weiß
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
M3
|
2
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
| 0,0571 € - 0,0798 € | 1258 Auf Lager |
Weiß
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
1
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.