Menü Suche

Schrauben mit durchgehender Bohrung - Linsenkopf

In Produktion

Schrauben mit durchgehender Bohrung in der Mitte ermöglichen es Gasen, die an der Unterseite der Gewindebohrung eingeschlossen sind, durch den hohlen Kern zu entweichen und damit Luftzirkulation in einer Anwendung zu bieten. Diese Schrauben sind eine häufig verwendete Option bei Hochvakuumsystemen (HV) und Ultrahochvakuumsystemen (UHV), da die zentrale Belüftungsfunktion virtuelle Leckagen bei Hochvakuumsystemen reduziert.

Dieses Sortiment an Schrauben mit durchgehender Bohrung verfügt über einen Linsenkopf mit Innensechskant. Innensechskant-Ausführungen sind für die Präzisionsmontage geeignet und werden bei Platzeinschränkungen verwendet. Sie sind aus Edelstahl gefertigt.

  • Ihre zentrale Entlüftungsfunktion reduziert virtuelle Leckagen in Hochvakuumsystemen.
  • Die Innensechskant-Ausführungen sind für die Präzisionsmontage geeignet und werden bei Platzeinschränkungen verwendet.
  • Geeignet für abgedichtete Gehäuse oder Maschinen.
Material: 316 Edelstahl, Edelstahl 304 Seriennummer: SRP0094.A2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
128 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit h2 D3 H1 d2 A/F d1 l1 Kaufen
3,9333 € - 5,2478 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
30.0
2,3131 € - 3,0773 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
6.0
4,9625 € - 6,6133 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
35.0
2,8633 € - 3,811 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
10.0
5,0542 € - 6,7355 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
20.0
6,4604 € - 8,6105 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
60.0
3,2913 € - 4,3918 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
16.0
2,9449 € - 3,9231 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
12.0
5,8694 € - 7,8259 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
30.0
2,5169 € - 3,3525 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
8.0
5,7981 € - 7,7342 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
45.0
2,5984 € - 3,4646 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
8.0
4,0658 € - 5,421 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
25.0
4,9727 € - 6,6336 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
35.0
4,2288 € - 5,635 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
25.0
3,2913 € - 4,3817 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
16.0
4,6772 € - 6,2362 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
30.0
7,51 € - 10,0065 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
50.0
2,7105 € - 3,6174 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
10.0
9,711 € - 12,9413 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
60.0
  • von 7
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M8 30.0 Edelstahl 304

20239381

Preisbereich
5,2478 € - 3,9333 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    30.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M3 6.0 316 Edelstahl

20239626

Preisbereich
3,0773 € - 2,3131 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    6.0
  • d1
    M3
  • d2
    5.7
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M4 35.0 316 Edelstahl

20239763

Preisbereich
6,6133 € - 4,9625 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    35.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M5 10.0 316 Edelstahl

20239794

Preisbereich
3,811 € - 2,8633 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    10.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M12 20.0 Edelstahl 304

20239534

Preisbereich
6,7355 € - 5,0542 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    20.0
  • d1
    M12
  • d2
    21.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.6
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M10 60.0 Edelstahl 304

20239527

Preisbereich
8,6105 € - 6,4604 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    60.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M3 16.0 316 Edelstahl

20239664

Preisbereich
4,3918 € - 3,2913 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    16.0
  • d1
    M3
  • d2
    5.7
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M4 12.0 316 Edelstahl

20239718

Preisbereich
3,9231 € - 2,9449 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    12.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M12 30.0 Edelstahl 304

20239558

Preisbereich
7,8259 € - 5,8694 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    30.0
  • d1
    M12
  • d2
    21.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.6
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M3 8.0 316 Edelstahl

20239633

Preisbereich
3,3525 € - 2,5169 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    8.0
  • d1
    M3
  • d2
    5.7
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M6 45.0 316 Edelstahl

20239961

Preisbereich
7,7342 € - 5,7981 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    45.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M4 8.0 316 Edelstahl

20239695

Preisbereich
3,4646 € - 2,5984 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    8.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M4 25.0 316 Edelstahl

20239749

Preisbereich
5,421 € - 4,0658 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    25.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M10 35.0 Edelstahl 304

20239480

Preisbereich
6,6336 € - 4,9727 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    35.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M6 25.0 316 Edelstahl

20239923

Preisbereich
5,635 € - 4,2288 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    25.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M4 16.0 316 Edelstahl

20239725

Preisbereich
4,3817 € - 3,2913 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    16.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M10 30.0 Edelstahl 304

20239473

Preisbereich
6,2362 € - 4,6772 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    30.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M12 50.0 Edelstahl 304

20239596

Preisbereich
10,0065 € - 7,51 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    50.0
  • d1
    M12
  • d2
    21.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.6
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M3 10.0 316 Edelstahl

20239640

Preisbereich
3,6174 € - 2,7105 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    10.0
  • d1
    M3
  • d2
    5.7
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M12 60.0 Edelstahl 304

20239602

Preisbereich
12,9413 € - 9,711 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    60.0
  • d1
    M12
  • d2
    21.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.6