Menü Suche

Schnellverschlussstopfen

Auf Lager

Schnellverschlussstopfen sorgen für eine sichere Abdichtung von Schläuchen. Sie bleiben während des Gebrauchs am Schlauch befestigt. Verfügen über ein Außengewinde für die Serien ISO A und ISO B. Können Temperaturen von -40 C bis zu 135 C standhalten.Verschraubung mit Außengewinde für Schnellkupplungen der Serie ISO A und ISO B.Bieten hervorragenden Schutz vor Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion und verhindern Leckagen.Temperaturbeständig von -40 C bis 135 C. Material: TPE Farbe: Blau, Grün, Gelb, Rot Seriennummer: SR1182

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
40 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Serie Farbe D Größe d Gewindestandard Kaufen
1,4665 € - 1,4665 € 150 Auf Lager
ISO A
Blau
38.0 mm
25.4 mm
36.5 mm
ISO A
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
ISO B
Grün
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
0,7725 € - 0,7725 € 525 Auf Lager
ISO A
Blau
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
0,7987 € - 0,7987 € 600 Auf Lager
ISO B
Gelb
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
1,1837 € - 1,1837 € 721 Auf Lager
ISO A
Rot
36.0 mm
29.0 mm
ISO A
1,4665 € - 1,4665 € 300 Auf Lager
ISO A
Rot
38.0 mm
25.4 mm
36.5 mm
ISO A
1,1837 € - 1,1837 € 866 Auf Lager
ISO B
Rot
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
0,7987 € - 0,7987 € 51 Auf Lager
ISO A
Gelb
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
0,7725 € - 0,7725 € 450 Auf Lager
ISO B
Gelb
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
1,4665 € - 1,4665 € 598 Auf Lager
ISO B
Gelb
44.0 mm
25.4 mm
40.5 mm
ISO B
0,8498 € - 0,8498 € 134 Auf Lager
ISO A
Gelb
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
0,8498 € - 0,8498 € 448 Auf Lager
ISO B
Rot
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
ISO B
Grün
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
0,7987 € - 0,7987 € 446 Auf Lager
ISO A
Blau
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
ISO A
Grün
38.0 mm
25.4 mm
36.5 mm
ISO A
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
ISO B
Grün
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
ISO A
Grün
36.0 mm
29.0 mm
ISO A
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
ISO A
Grün
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
0,7725 € - 0,7725 € 150 Auf Lager
ISO A
Rot
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
0,7987 € - 0,7987 € 253 Auf Lager
ISO A
Rot
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
  • von 2
Schnellverschlussstopfen ISO A TPE Blau

10293997

Preisbereich
1,4665 € - 1,4665 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • Größe
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
Schnellverschlussstopfen ISO B TPE Grün

10293911


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    23.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Schnellverschlussstopfen ISO A TPE Blau

10293959

Preisbereich
0,7725 € - 0,7725 €

Lagerbestände
525 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.7 mm
  • Gewindestandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Schnellverschlussstopfen ISO B TPE Gelb

10293812

Preisbereich
0,7987 € - 0,7987 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Schnellverschlussstopfen ISO A TPE Rot

10293683

Preisbereich
1,1837 € - 1,1837 €

Lagerbestände
721 Auf Lager
Merkmale
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • Gewindestandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Schnellverschlussstopfen ISO A TPE Rot

10293690

Preisbereich
1,4665 € - 1,4665 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • Größe
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
Schnellverschlussstopfen ISO B TPE Rot

10293737

Preisbereich
1,1837 € - 1,1837 €

Lagerbestände
866 Auf Lager
Merkmale
  • D
    37.0 mm
  • d
    32.7 mm
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Schnellverschlussstopfen ISO A TPE Gelb

10293768

Preisbereich
0,7987 € - 0,7987 €

Lagerbestände
51 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.3 mm
  • Gewindestandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Schnellverschlussstopfen ISO B TPE Gelb

10293805

Preisbereich
0,7725 € - 0,7725 €

Lagerbestände
450 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.5 mm
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Schnellverschlussstopfen ISO B TPE Gelb

10293843

Preisbereich
1,4665 € - 1,4665 €

Lagerbestände
598 Auf Lager
Merkmale
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.5 mm
  • Größe
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
Schnellverschlussstopfen ISO A TPE Gelb

10293775

Preisbereich
0,8498 € - 0,8498 €

Lagerbestände
134 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.6 mm
  • Gewindestandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Schnellverschlussstopfen ISO B TPE Rot

10293720

Preisbereich
0,8498 € - 0,8498 €

Lagerbestände
448 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.7 mm
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Schnellverschlussstopfen ISO B TPE Grün

10293928


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.7 mm
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Schnellverschlussstopfen ISO A TPE Blau

10293966

Preisbereich
0,7987 € - 0,7987 €

Lagerbestände
446 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.3 mm
  • Gewindestandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Schnellverschlussstopfen ISO A TPE Grün

10293898


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • Größe
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
Schnellverschlussstopfen ISO B TPE Grün

10293935


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    37.0 mm
  • d
    32.7 mm
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Schnellverschlussstopfen ISO A TPE Grün

10293881


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • Gewindestandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Schnellverschlussstopfen ISO A TPE Grün

10293850


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.7 mm
  • Gewindestandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Schnellverschlussstopfen ISO A TPE Rot

10293652

Preisbereich
0,7725 € - 0,7725 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.7 mm
  • Gewindestandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Schnellverschlussstopfen ISO A TPE Rot

10293669

Preisbereich
0,7987 € - 0,7987 €

Lagerbestände
253 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.3 mm
  • Gewindestandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE