Schnellmontage-Kappen sind eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, metrische und UNF-Gewinde beim Lackieren, Montieren oder Transportieren zu schützen. Sie werden aus weichem, haltbarem TPE hergestellt, das einen besseren Halt und einen festen Sitz bietet. Sie schützen die Rohrenden vor Beschädigungen und halten Schmutz und Ablagerungen fern.
Leicht zu installieren und zu entfernen. Sie können in einem Temperaturbereich von -60 C bis 135 C betrieben werden.
Werden häufig in der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik sowie in der Industrie eingesetzt.
Material: LDPE, TPE Farbe: Rot, Blau Seriennummer: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | H | Gewindegröße | Farbe | Material | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0847 € - 0,0958 € | 12000 Auf Lager |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12 x 1;5
|
Rot
|
LDPE
|
Metrisch
|
||
| 0,1038 € - 0,1178 € | 16400 Auf Lager |
22.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M20 x 1;5
|
Rot
|
LDPE
|
Metrisch
|
||
| 0,0883 € - 0,1003 € | 5500 Auf Lager |
16.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14 x 1;5
|
Rot
|
LDPE
|
Metrisch
|
||
| 0,0338 € - 0,1572 € | 29800 Auf Lager |
32.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M28 x 1;5
|
Rot
|
LDPE
|
Metrisch
|
||
| 0,0921 € - 0,1048 € | 90000 Auf Lager |
18.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Rot
|
LDPE
|
Metrisch
|
||
| 0,0268 € - 0,2232 € | 13500 Auf Lager |
18.0
|
0.827 in
21.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Rot
|
LDPE
|
Metrisch
|
||
| 0,119 € - 0,1352 € | 5000 Auf Lager |
26.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M24 x 1;5
|
Rot
|
LDPE
|
Metrisch
|
||
| 0,1113 € - 0,1271 € | 19200 Auf Lager |
24.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M22 x 1;5
|
Rot
|
LDPE
|
Metrisch
|
||
| 0,1535 € - 0,1747 € | 13800 Auf Lager |
34.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M30 x 2;0
|
Rot
|
LDPE
|
Metrisch
|
||
| 0,1271 € - 0,144 € | 11600 Auf Lager |
28.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M26 x 1;5
|
Rot
|
LDPE
|
Metrisch
|
||
| 0,0998 € - 0,1132 € | 17600 Auf Lager |
20.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18 x 1;5
|
Rot
|
LDPE
|
Metrisch
|
||
| 0,0615 € - 0,0957 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
21.7
|
0.543 in
13.8 mm
|
3/4-16
|
Blau
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,0576 € - 0,0896 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
29.4
|
0.677 in
17.2 mm
|
1-1/16-12
|
Blau
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,0442 € - 0,0689 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
16.0
|
0.465 in
11.8 mm
|
9/16-18
|
Blau
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,0652 € - 0,1014 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
29.4
|
0.677 in
17.2 mm
|
#1-14
|
Blau
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,0965 € - 0,1501 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
M36
|
Blau
|
TPE
|
Metrisch
|
||
| 0,1162 € - 0,1808 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1-7/16-12
|
Blau
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,0351 € - 0,0546 € | 10000 Auf Lager |
13.3
|
0.508 in
12.9 mm
|
7/16-20
|
Blau
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,0596 € - 0,0927 € | 1500 Auf Lager |
24.9
|
0.795 in
20.2 mm
|
7/8-14
|
Blau
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,0384 € - 0,0598 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
16.0
|
0.465 in
11.8 mm
|
1/2-20
|
Blau
|
TPE
|
UNF
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.