Schnellmontage-Kappen sind eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, metrische und UNF-Gewinde beim Lackieren, Montieren oder Transportieren zu schützen. Sie werden aus weichem, haltbarem TPE hergestellt, das einen besseren Halt und einen festen Sitz bietet. Sie schützen die Rohrenden vor Beschädigungen und halten Schmutz und Ablagerungen fern.
Leicht zu installieren und zu entfernen. Sie können in einem Temperaturbereich von -60 C bis 135 C betrieben werden.
Werden häufig in der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik sowie in der Industrie eingesetzt.
Material: LDPE, TPE Farbe: Rot, Blau Seriennummer: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | D | H | Gewindegröße | Farbe | Material | Gewindestandard | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0832 € - 0,094 € | 19000 Auf Lager |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Rot
|
LDPE
|
Metrische Gewinde
|
||
0,098 € - 0,1111 € | 22214 Auf Lager |
20.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18
|
Rot
|
LDPE
|
Metrische Gewinde
|
||
0,1247 € - 0,1413 € | 11861 Auf Lager |
28.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M26
|
Rot
|
LDPE
|
Metrische Gewinde
|
||
0,0263 € - 0,2191 € | 13500 Auf Lager |
18.0
|
0.827 in
21.0 mm
|
M16
|
Rot
|
LDPE
|
Metrische Gewinde
|
||
0,1092 € - 0,1247 € | 21409 Auf Lager |
24.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M22 x 1.5
|
Rot
|
LDPE
|
Metrische Gewinde
|
||
0,1506 € - 0,1715 € | 13843 Auf Lager |
34.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M30
|
Rot
|
LDPE
|
Metrische Gewinde
|
||
0,1168 € - 0,1327 € | 5187 Auf Lager |
26.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M24
|
Rot
|
LDPE
|
Metrische Gewinde
|
||
0,1019 € - 0,1156 € | 16571 Auf Lager |
22.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M20
|
Rot
|
LDPE
|
Metrische Gewinde
|
||
0,0331 € - 0,1543 € | 13945 Auf Lager |
32.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M28
|
Rot
|
LDPE
|
Metrische Gewinde
|
||
0,0904 € - 0,1029 € | 124631 Auf Lager |
18.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Rot
|
LDPE
|
Metrische Gewinde
|
||
0,0867 € - 0,0984 € | 10600 Auf Lager |
16.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14
|
Rot
|
LDPE
|
Metrische Gewinde
|
||
0,0321 € - 0,05 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
16.0
|
0.528 in
13.4 mm
|
9/16-19
|
Rot
|
LDPE
|
UNF
|
||
0,0607 € - 0,0944 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
1-3/16-13
|
Rot
|
LDPE
|
UNF
|
||
0,0607 € - 0,0944 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
M30
|
Rot
|
LDPE
|
Metrisch
|
||
0,0279 € - 0,0435 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
16.0
|
0.528 in
13.4 mm
|
1/2-21
|
Rot
|
LDPE
|
UNF
|
||
0,0474 € - 0,0737 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
#1-15
|
Rot
|
LDPE
|
UNF
|
||
0,0283 € - 0,044 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
17.9
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Rot
|
LDPE
|
Metrisch
|
||
0,027 € - 0,042 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
15.9
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14
|
Rot
|
LDPE
|
Metrisch
|
||
0,0667 € - 0,1038 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
M37
|
Rot
|
LDPE
|
Metrisch
|
||
0,0257 € - 0,04 € | 90 Auf Lager |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Rot
|
LDPE
|
Metrisch
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.