Menü Suche

Schnappverschlussnieten

Auf Lager

Schnappverschlussnieten bestehen aus einem Kolben aus Nylon 6 und einer Tülle aus Polycarbonat (PC). Zusammen bilden sie eine Schnappverschluss-Baugruppe für die Verbindung und Sicherung von Platten.

Zum Installieren; Drücken Sie einfach die Tülle in die abnehmbare Platte und dann den gewünschten Kolben in die Tülle. Wenn die Platte und der Kolben in die feste Platte geschoben werden, werden sie miteinander verriegelt. Ziehen Sie an dem Kolben, um die nicht befestigte Platte leicht zu entfernen.

Diese praktischen Plattenbefestigungen sind ideal für Anwendungen, die regelmäßige Wartungsarbeiten erfordern. Sie werden in den Ausführungen „easy-grip“ oder „mini-grip“ angeboten und eignen sich für eine Vielzahl von Plattenlöchern und -dicken.

Schnappverschlussnieten sind ideal für Anwendungen wie z. B. elektrische Geräte, Metallgehäuse, Telekommunikationsgeräte, Geräte und mehr.

  • TülleundKolbensind separat erhältlich.
  • Farben: Schwarz und Weiß


Seriennummer: SR2318

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
32 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesserbereich feste Platte Farbe Kopfhöhe Kopfdurchmesser Kompatibler Plattenstärkenbereich Typ Kaufen
0,1388 € - 0,1678 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
Mini-Grip-Kolben
0,1388 € - 0,1678 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
Mini-Grip-Kolben
0,1388 € - 0,1678 € 5152 Auf Lager
Schwarz
Easy-Grip-Kolben
0,1388 € - 0,1678 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
Mini-Grip-Kolben
10171899 0,1388 € - 0,1678 € 1407 Auf Lager
Schwarz
Easy-Grip-Kolben
0,1388 € - 0,1678 € 606 Auf Lager
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
Schwarz
1.2 mm
6.5 mm
Tülle
10171585 0,1388 € - 0,1678 € 953 Auf Lager
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
Weiß
1.8 mm
8.5 mm
Tülle
0,0971 € - 0,0971 € 34000 Auf Lager
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
Weiß
1.2 mm
6.5 mm
Tülle
0,1388 € - 0,1678 € 65000 Auf Lager
Schwarz
Mini-Grip-Kolben
10171684 0,1388 € - 0,1678 € 2947 Auf Lager
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
Weiß
1.8 mm
8.5 mm
Tülle
0,0804 € - 0,1325 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Mini-Grip-Kolben
0,1388 € - 0,1678 € 2306 Auf Lager
Schwarz
Mini-Grip-Kolben
0,1388 € - 0,1678 € 27950 Auf Lager
Schwarz
Mini-Grip-Kolben
0,1388 € - 0,1678 € 882 Auf Lager
Schwarz
Mini-Grip-Kolben
0,1469 € - 0,2757 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
Mini-Grip-Kolben
0,0895 € - 0,1308 € 26233 Auf Lager
Weiß
Mini-Grip-Kolben
0,1388 € - 0,1678 € 9081 Auf Lager
Weiß
Easy-Grip-Kolben
0,1388 € - 0,1678 € 14000 Auf Lager
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
Schwarz
2.0 mm
10.8 mm
Tülle
0,1388 € - 0,1678 € 872 Auf Lager
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
Schwarz
1.8 mm
8.5 mm
Tülle
0,083 € - 0,1281 € 12954 Auf Lager
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
Weiß
1.2 mm
6.5 mm
Tülle
  • von 2
Schnappverschluss Mini-Grip-Kolben 2.0 mm 4.2 mm Weiß

10171776

Preisbereich
0,1678 € - 0,1388 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Türstärke
    2.0 - 4.2 mm
  • Bohrungsdurchmesserbereich abnehmbare Platte
    7.6 mm | 0.299 in
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.5 - 7.7 mm
  • Kompatible Artikelnummern (alle)
    SLG-1L-B, SLG-1L-W
  • Nietentyp
    Schnappverschlussniete
Schnappverschluss Mini-Grip-Kolben 3.0 mm 5.2 mm Weiß

10171882

Preisbereich
0,1678 € - 0,1388 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Türstärke
    3.0 - 5.2 mm
  • Bohrungsdurchmesserbereich abnehmbare Platte
    6.0 mm | 0.236 in
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.9 - 6.1 mm
  • Kompatible Artikelnummern (alle)
    SLG-3M-B, SLG-3M-W
  • Nietentyp
    Schnappverschlussniete
Schnappverschluss Easy-Grip-Kolben 3.0 mm 5.2 mm SLG-2L-B Schwarz

10171912

Preisbereich
0,1678 € - 0,1388 €

Lagerbestände
5152 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Türstärke
    3.0 - 5.2 mm
  • Bohrungsdurchmesserbereich abnehmbare Platte
    7.6 mm | 0.299 in
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.5 - 7.7 mm
  • Kompatible Artikelnummern (alle)
    SLG-2L-B
  • Nietentyp
    Schnappverschlussniete
Schnappverschluss Mini-Grip-Kolben 2.0 mm 4.2 mm Weiß

10171844

Preisbereich
0,1678 € - 0,1388 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Türstärke
    2.0 - 4.2 mm
  • Bohrungsdurchmesserbereich abnehmbare Platte
    6.0 mm | 0.236 in
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.9 - 6.1 mm
  • Kompatible Artikelnummern (alle)
    SLG-2M-B, SLG-2M-W
  • Nietentyp
    Schnappverschlussniete
Schnappverschluss Easy-Grip-Kolben 2.0 mm 4.2 mm SLG-1L-B Schwarz

10171899

Preisbereich
0,1678 € - 0,1388 €

Lagerbestände
1407 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Türstärke
    2.0 - 4.2 mm
  • Bohrungsdurchmesserbereich abnehmbare Platte
    7.6 mm | 0.299 in
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.5 - 7.7 mm
  • Kompatible Artikelnummern (alle)
    SLG-1L-B
  • Nietentyp
    Schnappverschlussniete
Schnappverschluss Tülle 2.0 mm 4.0 mm SLPB-1S-B Schwarz

10171592

Preisbereich
0,1678 € - 0,1388 €

Lagerbestände
606 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesserbereich feste Platte
    4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
  • Kompatible Türstärke
    1.6 - 2.0 mm
  • Bohrungsdurchmesserbereich abnehmbare Platte
    4.5 - 4.6 mm | 0.177 - 0.181 in
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.5 - 4.6 mm
  • Kopfhöhe
    1.2 mm
Schnappverschluss Tülle 1.5 mm 3.7 mm SLPB-1M-B Weiß

10171585

Preisbereich
0,1678 € - 0,1388 €

Lagerbestände
953 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesserbereich feste Platte
    6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
  • Kompatible Türstärke
    1.1 - 1.5 mm
  • Bohrungsdurchmesserbereich abnehmbare Platte
    5.95 - 6.1 mm | 0.234 - 0.24 in
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.0 - 6.1 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
Schnappverschluss Tülle 2.5 mm 4.5 mm SLPB-2S-W Weiß

10171660

Preisbereich
0,0971 € - 0,0971 €

Lagerbestände
34000 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesserbereich feste Platte
    4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
  • Kompatible Türstärke
    2.5 - 3.0 mm
  • Bohrungsdurchmesserbereich abnehmbare Platte
    4.5 - 4.6 mm | 0.177 - 0.181 in
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.5 - 4.6 mm
  • Kopfhöhe
    1.2 mm
Schnappverschluss Mini-Grip-Kolben 2.0 mm 4.2 mm Schwarz

10171837

Preisbereich
0,1678 € - 0,1388 €

Lagerbestände
65000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Türstärke
    2.0 - 4.2 mm
  • Bohrungsdurchmesserbereich abnehmbare Platte
    6.0 mm | 0.236 in
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.9 - 6.1 mm
  • Kompatible Artikelnummern (alle)
    SLG-2M-B, SLG-2M-W
  • Nietentyp
    Schnappverschlussniete
Schnappverschluss Tülle 3.0 mm 5.2 mm SLPB-3M-W Weiß

10171684

Preisbereich
0,1678 € - 0,1388 €

Lagerbestände
2947 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesserbereich feste Platte
    6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
  • Kompatible Türstärke
    2.5 - 3.0 mm
  • Bohrungsdurchmesserbereich abnehmbare Platte
    5.95 - 6.1 mm | 0.234 - 0.24 in
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.0 - 6.1 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
Schnappverschluss Mini-Grip-Kolben 3.0 mm 5.2 mm Schwarz

10171820

Preisbereich
0,1325 € - 0,0804 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Türstärke
    3.0 - 5.2 mm
  • Bohrungsdurchmesserbereich abnehmbare Platte
    7.6 mm | 0.299 in
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.5 - 7.7 mm
  • Kompatible Artikelnummern (alle)
    SLG-2L-B, SLG-2L-W
  • Nietentyp
    Schnappverschlussniete
Schnappverschluss Mini-Grip-Kolben 2.0 mm 4.0 mm Schwarz

10171806

Preisbereich
0,1678 € - 0,1388 €

Lagerbestände
2306 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Türstärke
    2.0 - 4.0 mm
  • Bohrungsdurchmesserbereich abnehmbare Platte
    4.6 - 4.55 mm | 0.181 - 0.179 in
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.5 - 4.65 mm
  • Kompatible Artikelnummern (alle)
    SLG-1S-B, SLG-1S-W
  • Nietentyp
    Schnappverschlussniete
Schnappverschluss Mini-Grip-Kolben 2.0 mm 4.2 mm SLG-1L-B Schwarz

10171769

Preisbereich
0,1678 € - 0,1388 €

Lagerbestände
27950 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Türstärke
    2.0 - 4.2 mm
  • Bohrungsdurchmesserbereich abnehmbare Platte
    7.5 - 7.6 mm | 0.295 - 0.299 in
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.5 - 7.7 mm
  • Kompatible Artikelnummern (alle)
    SLG-1L-B
  • Nietentyp
    Schnappverschlussniete
Schnappverschluss Mini-Grip-Kolben 3.0 mm 5.2 mm Schwarz

10171875

Preisbereich
0,1678 € - 0,1388 €

Lagerbestände
882 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Türstärke
    3.0 - 5.2 mm
  • Bohrungsdurchmesserbereich abnehmbare Platte
    6.0 mm | 0.236 in
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.9 - 6.1 mm
  • Kompatible Artikelnummern (alle)
    SLG-3M-B, SLG-3M-W
  • Nietentyp
    Schnappverschlussniete
Schnappverschluss Mini-Grip-Kolben 3.0 mm 5.2 mm Weiß

10561997

Preisbereich
0,2757 € - 0,1469 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Türstärke
    3.0 - 5.2 mm
  • Bohrungsdurchmesserbereich abnehmbare Platte
    7.6 mm | 0.299 in
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.5 - 7.7 mm
  • Kompatible Artikelnummern (alle)
    SLG-2L-B, SLG-2L-W
  • Nietentyp
    Schnappverschlussniete
Schnappverschluss Mini-Grip-Kolben 2.0 mm 4.0 mm Weiß

10171813

Preisbereich
0,1308 € - 0,0895 €

Lagerbestände
26233 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Türstärke
    2.0 - 4.0 mm
  • Bohrungsdurchmesserbereich abnehmbare Platte
    4.6 - 4.55 mm | 0.181 - 0.179 in
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.5 - 4.65 mm
  • Kompatible Artikelnummern (alle)
    SLG-1S-B, SLG-1S-W
  • Nietentyp
    Schnappverschlussniete
Schnappverschluss Easy-Grip-Kolben 2.0 mm 4.2 mm SLG-1L-W Weiß

10171905

Preisbereich
0,1678 € - 0,1388 €

Lagerbestände
9081 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Türstärke
    2.0 - 4.2 mm
  • Bohrungsdurchmesserbereich abnehmbare Platte
    7.6 mm | 0.299 in
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.5 - 7.7 mm
  • Kompatible Artikelnummern (alle)
    SLG-1L-W
  • Nietentyp
    Schnappverschlussniete
Schnappverschluss Tülle 3.0 mm 5.2 mm SLPB-2L-B Schwarz

10171615

Preisbereich
0,1678 € - 0,1388 €

Lagerbestände
14000 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesserbereich feste Platte
    8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
  • Kompatible Türstärke
    2.5 - 3.0 mm
  • Bohrungsdurchmesserbereich abnehmbare Platte
    7.5 - 7.7 mm | 0.295 - 0.303 in
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.5 - 7.7 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
Schnappverschluss Tülle 1.5 mm 3.7 mm SLPB-1M-B Schwarz

10171578

Preisbereich
0,1678 € - 0,1388 €

Lagerbestände
872 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesserbereich feste Platte
    6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
  • Kompatible Türstärke
    1.1 - 1.5 mm
  • Bohrungsdurchmesserbereich abnehmbare Platte
    5.95 - 6.1 mm | 0.234 - 0.24 in
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.0 - 6.1 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
Schnappverschluss Tülle 2.0 mm 4.0 mm SLPB-1S-W Weiß

10171608

Preisbereich
0,1281 € - 0,083 €

Lagerbestände
12954 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesserbereich feste Platte
    4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
  • Kompatible Türstärke
    1.6 - 2.0 mm
  • Bohrungsdurchmesserbereich abnehmbare Platte
    4.5 - 4.6 mm | 0.177 - 0.181 in
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.5 - 4.6 mm
  • Kopfhöhe
    1.2 mm