Schnappmuttern sind ideal zur festen Verbindung von zwei Platten.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Schraubengröße | Kopfhöhe | Kopfdurchmesser | Maximale Plattenstärke | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0874 € - 0,1389 € | 32500 Auf Lager |
4.2
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0707 € - 0,0786 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#8;#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 10404898 | 0,0397 € - 0,0481 € | 1395 Auf Lager |
#8;#10
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
| 0,2021 € - 0,2496 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#8;#10
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,0932 € - 0,1036 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#8;#10
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,0787 € - 0,0874 € | 2866 Auf Lager |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1092 € - 0,3045 € | 450 Auf Lager |
#10
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0751 € - 0,0834 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#10
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 0,2161 € - 0,2668 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1/4
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0736 € - 0,0818 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#8;#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0347 € - 0,0428 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#8
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0828 € - 0,1022 € | 16392 Auf Lager |
#8;#10
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,0701 € - 0,1111 € | 153 Auf Lager |
3.5
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1111 € - 0,176 € | 43920 Auf Lager |
4.8
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0575 € - 0,0913 € | 8112 Auf Lager |
2.9
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,076 € - 0,0938 € | 9000 Auf Lager |
#8;#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,0693 € - 0,077 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,0701 € - 0,0866 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#8;#10
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,071 € - 0,0877 € | 5892 Auf Lager |
#8;#10
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,072 € - 0,0889 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.