Menü Suche

Schnappmuttern

Auf Lager

Schnappmuttern sind ideal zur festen Verbindung von zwei Platten.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
45 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Schraubengröße Kopfhöhe Kopfdurchmesser Maximale Plattenstärke Kaufen
25000 Auf Lager
4.2
1.5 mm
12.0 mm
4.0 mm
0,0824 € - 0,0915 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#12
3.3 mm
13.6 mm
3.2 mm
0,2023 € - 0,2248 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
12.6 mm
4.3 mm
0,1132 € - 0,1793 € 56670 Auf Lager
4.8
1.6 mm
14.0 mm
5.0 mm
0,098 € - 0,1211 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#6
18.3 mm
12.7 mm
3.8 mm
0,0846 € - 0,113 € 1342 Auf Lager
#8;#10
6.4 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,0736 € - 0,081 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#10
6.4 mm
14.3 mm
3.2 mm
0,0794 € - 0,0882 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#10
1.6 mm
14.4 mm
4.0 mm
0,0625 € - 0,0694 € 58476 Auf Lager
#10
0.9 mm
12.7 mm
4.1 mm
1862 Auf Lager
2.9
1.3 mm
8.0 mm
2.5 mm
0,1601 € - 0,1976 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5/16
4.8 mm
18.8 mm
2.8 mm
0,1215 € - 0,1337 € 2000 Auf Lager
#8;#10
17.6 mm
12.5 mm
2.8 mm
0,089 € - 0,0989 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5/16
1.6 mm
19.1 mm
3.4 mm
0,0826 € - 0,11 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
12.7 mm
4.0 mm
37903 Auf Lager
3.5
1.4 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,2202 € - 0,2719 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1/4
27.0 mm
15.9 mm
3.2 mm
0,0507 € - 0,0564 € 798 Auf Lager
#6
2.4 mm
9.5 mm
4.2 mm
0,0531 € - 0,0708 € 983 Auf Lager
#4
9.5 mm
6.7 mm
1.6 mm
0,0698 € - 0,0776 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#8;#10
0.8 mm
11.1 mm
4.0 mm
0,0985 € - 0,1095 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5/16
1.6 mm
19.1 mm
6.4 mm
  • von 3
Blechmutter 7.0 x 7.0 mm 0.8 mm 4.0 mm 4.2 mm Nylon 6/6

10091418


Lagerbestände
25000 Auf Lager
Merkmale
  • Schraubengröße
    4.2
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Blechmutter 8.9 x 9.0 mm 0.8 mm 3.2 mm #12 Nylon 6/6

10404980

Preisbereich
0,0915 € - 0,0824 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengröße
    #12
  • Kopfdurchmesser
    13.6 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gesamtlänge
    10.4 mm
  • Farbe
    Natur
Blechmutter 7.14 x 8.26 mm 1.6 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10405055

Preisbereich
0,2248 € - 0,2023 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.6 mm
  • Kopfhöhe
    7.9 mm
  • Gesamtlänge
    16.15 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Blechmutter 8.0 x 8.0 mm 0.8 mm 5.0 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10091425

Preisbereich
0,1793 € - 0,1132 €

Lagerbestände
56670 Auf Lager
Merkmale
  • Schraubengröße
    4.8
  • Kopfdurchmesser
    14.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Blechmutter 7.1 x 7.2 mm 0.8 mm 3.8 mm #6 Nylon 6/6

10404935

Preisbereich
0,1211 € - 0,098 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengröße
    #6
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Kopfhöhe
    18.3 mm
  • Gesamtlänge
    27.0 mm
  • Farbe
    Natur
Blechmutter 7.14 x 8.26 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404874

Preisbereich
0,113 € - 0,0846 €

Lagerbestände
1342 Auf Lager
Merkmale
  • Schraubengröße
    #8;#10
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Kopfhöhe
    6.4 mm
  • Gesamtlänge
    13.5 mm
  • Farbe
    Natur
Blechmutter 8.9 x 9.0 mm 0.8 mm 3.2 mm #10 Nylon 6/6

10404997

Preisbereich
0,081 € - 0,0736 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengröße
    #10
  • Kopfdurchmesser
    14.3 mm
  • Kopfhöhe
    6.4 mm
  • Gesamtlänge
    14.5 mm
  • Farbe
    Natur
Blechmutter 8.3 x 8.4 mm 0.8 mm 4.0 mm #10 Nylon 6/6

10405048

Preisbereich
0,0882 € - 0,0794 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengröße
    #10
  • Kopfdurchmesser
    14.4 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gesamtlänge
    9.7 mm
  • Farbe
    Natur
Blechmutter 7.9 mm 0.8 mm 4.1 mm #10 Nylon 6/6

10405000

Preisbereich
0,0694 € - 0,0625 €

Lagerbestände
58476 Auf Lager
Merkmale
  • Schraubengröße
    #10
  • Bohrungsgröße
    7.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Kopfhöhe
    0.9 mm
  • Gesamtlänge
    8.3 mm
Blechmutter 5.0 x 5.0 mm 0.8 mm 2.5 mm 2.9 mm Nylon 6/6

10091388


Lagerbestände
1862 Auf Lager
Merkmale
  • Schraubengröße
    2.9
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Blechmutter 10.8 x 10.9 mm 0.8 mm 2.8 mm 5/16 in Nylon 6/6

10405024

Preisbereich
0,1976 € - 0,1601 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengröße
    5/16
  • Kopfdurchmesser
    18.8 mm
  • Kopfhöhe
    4.8 mm
  • Gesamtlänge
    12.7 mm
  • Farbe
    Natur
Blechmutter 7.14 x 7.26 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404966

Preisbereich
0,1337 € - 0,1215 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Schraubengröße
    #8;#10
  • Kopfdurchmesser
    12.5 mm
  • Kopfhöhe
    17.6 mm
  • Gesamtlänge
    24.7 mm
  • Farbe
    Natur
Blechmutter 10.5 x 10.9 mm 0.8 mm 3.4 mm 5/16 in Nylon 6/6

10405031

Preisbereich
0,0989 € - 0,089 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengröße
    5/16
  • Kopfdurchmesser
    19.1 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gesamtlänge
    9.5 mm
  • Farbe
    Natur
Blechmutter 6.99 x 7.34 mm 0.8 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10404911

Preisbereich
0,11 € - 0,0826 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Kopfhöhe
    9.5 mm
  • Gesamtlänge
    17.6 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Blechmutter 6.0 x 6.0 mm 0.8 mm 3.0 mm 3.5 mm Nylon 6/6

10091401


Lagerbestände
37903 Auf Lager
Merkmale
  • Schraubengröße
    3.5
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.4 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Blechmutter 9.5 mm 0.8 mm 3.2 mm 1/4 in Nylon 6/6

10404812

Preisbereich
0,2719 € - 0,2202 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengröße
    1/4
  • Bohrungsgröße
    9.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    15.9 mm
  • Kopfhöhe
    27.0 mm
  • Gesamtlänge
    34.1 mm
Blechmutter 6.9 x 7.1 mm 1.6 mm 4.2 mm #6 Nylon 6/6

10404836

Preisbereich
0,0564 € - 0,0507 €

Lagerbestände
798 Auf Lager
Merkmale
  • Schraubengröße
    #6
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gesamtlänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Natur
Blechmutter 4.3 x 4.5 mm 1.6 mm 1.6 mm #4 Nylon 6/6

10404881

Preisbereich
0,0708 € - 0,0531 €

Lagerbestände
983 Auf Lager
Merkmale
  • Schraubengröße
    #4
  • Kopfdurchmesser
    6.7 mm
  • Kopfhöhe
    9.5 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Farbe
    Natur
Blechmutter 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 4.0 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404942

Preisbereich
0,0776 € - 0,0698 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengröße
    #8;#10
  • Kopfdurchmesser
    11.1 mm
  • Kopfhöhe
    0.8 mm
  • Gesamtlänge
    9.1 mm
  • Farbe
    Natur
Blechmutter 10.5 x 10.9 mm 1.8 mm 6.4 mm 5/16 in Nylon 6/6

10405062

Preisbereich
0,1095 € - 0,0985 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengröße
    5/16
  • Kopfdurchmesser
    19.1 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gesamtlänge
    12.5 mm
  • Farbe
    Natur