Menü Suche

Schnappbefestigungsstopfen UNF 1-5/16" UNF Gelb LDPE

Der gelbe Stopfen zum Eindrücken ist aus LDPE hergestellt. Dieser Stopfen, der gelegentlich auch als Spund bezeichnet wird, kann leicht in vorgefertigte Bohrungen eingeschoben werden, zu ästhetischen oder zu Schutzzwecken. Dieser Stopfen wird in einer Ausführung mit flachem Kopf angeboten.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10158746

Hersteller-Artikelnummer:

I-1-5/16

1800 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
200 - 1999 0,696 €
2000 + 0,3213 €
Verpackungseinheit (VPE): 2000

Bestelleinheit: VPE 200

Gesamtpreis:

139,20 €

200 x 0,696 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d 30.9 mm
h 8.6 mm
Gewindegröße 1-5/16
Gewindestandard UNF-Gewinde
Farbe Gelb
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Typ 1
Zolltarifnummer 3926909790
Material LDPE

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns