Schnappbefestigungskappen für Muttern werden zum Abdecken von Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben und Bolzen verwendet. Mit Schnappverschluss, schützen vor Beschädigungen und längerer Einwirkung von Witterungseinflüssen. Je nach Verwendung und Größe sind vier Varianten erhältlich.Mutternabdeckkappen mit einfachem und praktischem Schnappdesign sind eine kosteneffiziente Option, um freiliegende Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben und Bolzen abzudecken.Werten das Erscheinungsbild auf.Schutz vor Verschmutzung, Beschädigung und langfristiger Einwirkung auf die Umgebung. Material: LDPE Farbe: Schwarz, Weiß, Grau Seriennummer: SR1113, SR1812
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | h | d | Muttermaß | h1 | h2 | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5638 € - 4,0676 € | 2500 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
M12
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
2
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.24 in
31.5 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M24
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
2
|
|||
| 0,2109 € - 0,3873 € | 15 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 0,1836 € - 0,2568 € | 490 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 0,1374 € - 0,1779 € | 44 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 0,5079 € - 0,5079 € | 1000 Auf Lager |
0.48 in
12.2 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 1000 Auf Lager |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M24
|
|
|
1
|
|||
| 0,3012 € - 2,1663 € | 5000 Auf Lager |
0.311 in
7.9 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 0,3012 € - 0,3012 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.213 in
5.4 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
|||
| 1000 Auf Lager |
0.657 in
16.7 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
M16
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
|||
| 0,2482 € - 1,7776 € | 7800 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
2
|
||
| 0,769 € - 1,0766 € | 2999 Auf Lager |
0.681 in
17.3 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 100 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
|||
| 0,6829 € - 1,34 € | 149 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| 0,6915 € - 1,3601 € | 15974 Auf Lager |
1.772 in
45.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
||
| 0,627 € - 1,3859 € | 9249 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 0,1449 € - 0,264 € | 61461 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| 0,1449 € - 0,1879 € | 223 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| 0,2195 € - 0,4003 € | 1220 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.