Menü Suche

Schnappbefestigungskappen für Muttern

Auf Lager

Schnappbefestigungskappen für Muttern werden zum Abdecken von Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben und Bolzen verwendet. Mit Schnappverschluss, schützen vor Beschädigungen und längerer Einwirkung von Witterungseinflüssen. Je nach Verwendung und Größe sind vier Varianten erhältlich.Mutternabdeckkappen mit einfachem und praktischem Schnappdesign sind eine kosteneffiziente Option, um freiliegende Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben und Bolzen abzudecken.Werten das Erscheinungsbild auf.Schutz vor Verschmutzung, Beschädigung und langfristiger Einwirkung auf die Umgebung. Material: LDPE Farbe: Schwarz, Weiß, Grau Seriennummer: SR1113, SR1812

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2 – 3-Weg-Ecke
Image
Type 3
Image
Type 4 – Schwere Ausführung
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
114 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit h d Muttermaß h1 h2 Typ Kaufen
9,6027 € - 20,1658 € 100 Auf Lager
69.0 mm
M24
3
0,2548 € - 1,8303 € 32891 Auf Lager
13.0 mm
13.7 mm
M6
1.6 mm
2 – 3-Weg-Ecke
1,0546 € - 1,0546 € 2672 Auf Lager
33.7 mm
31.4 mm
M16
3.0 mm
2 – 3-Weg-Ecke
4,8013 € - 10,9108 € 1100 Auf Lager
15.0 mm
M12
3
1,6943 € - 10,556 € 600 Auf Lager
23.0 mm
24.5 mm
M12
2.5 mm
4 – Schwere Ausführung
0,1064 € - 2,2087 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0 mm
M8
1
0,2435 € - 1,7445 € 2900 Auf Lager
10.6 mm
M6
1
1,2292 € - 2,7824 € 3500 Auf Lager
36.7 mm
39.2 mm
M20
3.0 mm
2 – 3-Weg-Ecke
0,6019 € - 3,7847 € 2800 Auf Lager
37.6 mm
M24
1
0,6533 € - 1,4813 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.2 mm
24.5 mm
M12
2.5 mm
2 – 3-Weg-Ecke
0,473 € - 3,3708 € 400 Auf Lager
15.3 mm
M10
1
1,056 € - 2,3891 € 2250 Auf Lager
31.0 mm
M16
1
0,6434 € - 1,263 € 1149 Auf Lager
29.0 mm
M20
2 – 3-Weg-Ecke
0,5308 € - 0,8645 € 1200 Auf Lager
18.0 mm
M14
1
0,1802 € - 0,252 € 698 Auf Lager
16.0 mm
M8
1
0,4871 € - 0,7927 € 1119 Auf Lager
23.0 mm
M16
2 – 3-Weg-Ecke
0,6786 € - 1,3348 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
M20
2 – 3-Weg-Ecke
0,1929 € - 0,2675 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
M10
1
0,2407 € - 0,4379 € 151 Auf Lager
22.0 mm
M10
2 – 3-Weg-Ecke
0,1343 € - 0,1746 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0 mm
M6
2 – 3-Weg-Ecke
  • von 6
Schnappbefestigungskappe für Muttern M24 48.6 mm 98.0 mm LDPE Schwarz

10254912

Preisbereich
20,1658 € - 9,6027 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • h
    69.0 mm
  • Muttermaß
    M24
  • Typ
    3
  • Kappentyp
    Schützt die Mutter
  • Farbe
    Schwarz
Schnappbefestigungskappe für Muttern M6 14.6 mm 14.3 mm LDPE Schwarz

10254790

Preisbereich
1,8303 € - 0,2548 €

Lagerbestände
32891 Auf Lager
Merkmale
  • h
    13.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • d
    13.7 mm
  • Muttermaß
    M6
  • Typ
    2 – 3-Weg-Ecke
Schnappbefestigungskappe für Muttern M16 33.1 mm 35.5 mm LDPE Schwarz

10254837

Preisbereich
1,0546 € - 1,0546 €

Lagerbestände
2672 Auf Lager
Merkmale
  • h
    33.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    31.4 mm
  • Muttermaß
    M16
  • Typ
    2 – 3-Weg-Ecke
Schnappbefestigungskappe für Muttern M12 26.5 mm 49.0 mm LDPE Schwarz

10254882

Preisbereich
10,9108 € - 4,8013 €

Lagerbestände
1100 Auf Lager
Merkmale
  • h
    15.0 mm
  • Muttermaß
    M12
  • Typ
    3
  • Kappentyp
    Schützt die Mutter
  • Farbe
    Schwarz
Schnappbefestigungskappe für Muttern M12 26.5 mm 50.0 mm LDPE Schwarz

10254929

Preisbereich
10,556 € - 1,6943 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • h
    23.0 mm
  • h1
    2.5 mm
  • d
    24.5 mm
  • Muttermaß
    M12
  • Typ
    4 – Schwere Ausführung
Schnappbefestigungskappe für Muttern M8 18.6 mm 14.7 mm LDPE Schwarz

10254738

Preisbereich
2,2087 € - 0,1064 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h
    13.0 mm
  • Muttermaß
    M8
  • Typ
    1
  • Kappentyp
    Schützt die Mutter
  • Farbe
    Schwarz
Schnappbefestigungskappe für Muttern M6 14.5 mm 12.0 mm LDPE Schwarz

10254721

Preisbereich
1,7445 € - 0,2435 €

Lagerbestände
2900 Auf Lager
Merkmale
  • h
    10.6 mm
  • Muttermaß
    M6
  • Typ
    1
  • Kappentyp
    Schützt die Mutter
  • Farbe
    Schwarz
Schnappbefestigungskappe für Muttern M20 41.5 mm 39.2 mm LDPE Schwarz

10254844

Preisbereich
2,7824 € - 1,2292 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • h
    36.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    39.2 mm
  • Muttermaß
    M20
  • Typ
    2 – 3-Weg-Ecke
Schnappbefestigungskappe für Muttern M24 48.3 mm 39.5 mm LDPE Schwarz

10254783

Preisbereich
3,7847 € - 0,6019 €

Lagerbestände
2800 Auf Lager
Merkmale
  • h
    37.6 mm
  • Muttermaß
    M24
  • Typ
    1
  • Kappentyp
    Schützt die Mutter
  • Farbe
    Schwarz
Schnappbefestigungskappe für Muttern M12 26.5 mm 21.5 mm LDPE Schwarz

10254820

Preisbereich
1,4813 € - 0,6533 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h
    20.2 mm
  • h1
    2.5 mm
  • d
    24.5 mm
  • Muttermaß
    M12
  • Typ
    2 – 3-Weg-Ecke
Schnappbefestigungskappe für Muttern M10 24.0 mm 17.3 mm LDPE Schwarz

10254745

Preisbereich
3,3708 € - 0,473 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • h
    15.3 mm
  • Muttermaß
    M10
  • Typ
    1
  • Kappentyp
    Schützt die Mutter
  • Farbe
    Schwarz
Schnappbefestigungskappe für Muttern M16 32.5 mm 32.4 mm LDPE Schwarz

10254769

Preisbereich
2,3891 € - 1,056 €

Lagerbestände
2250 Auf Lager
Merkmale
  • h
    31.0 mm
  • Muttermaß
    M16
  • Typ
    1
  • Kappentyp
    Schützt die Mutter
  • Farbe
    Schwarz
Mutterkappe mit Unterlegscheibe M20 30.0 mm 30.0 mm LDPE Weiß

10057063

Preisbereich
1,263 € - 0,6434 €

Lagerbestände
1149 Auf Lager
Merkmale
  • h
    29.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Muttermaß
    M20
  • Typ
    2 – 3-Weg-Ecke
  • Farbe
    Weiß
Mutternschutzkappe M14 22.0 mm 22.0 mm LDPE - PIR Grau

10056554

Preisbereich
0,8645 € - 0,5308 €

Lagerbestände
1200 Auf Lager
Merkmale
  • h
    18.0 mm
  • W
    22.0 mm
  • Muttermaß
    M14
  • Typ
    1
  • Farbe
    Grau
Mutternschutzkappe M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Grau

10056400

Preisbereich
0,252 € - 0,1802 €

Lagerbestände
698 Auf Lager
Merkmale
  • h
    16.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Muttermaß
    M8
  • Typ
    1
  • Farbe
    Grau
Mutterkappe mit Unterlegscheibe M16 24.0 mm 24.0 mm LDPE Weiß

10056974

Preisbereich
0,7927 € - 0,4871 €

Lagerbestände
1119 Auf Lager
Merkmale
  • h
    23.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Muttermaß
    M16
  • Typ
    2 – 3-Weg-Ecke
  • Farbe
    Weiß
Mutterkappe mit Unterlegscheibe M20 30.0 mm 30.0 mm LDPE Weiß

10057094

Preisbereich
1,3348 € - 0,6786 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h
    45.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Muttermaß
    M20
  • Typ
    2 – 3-Weg-Ecke
  • Farbe
    Weiß
Mutternschutzkappe M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE - PIR Grau

10056431

Preisbereich
0,2675 € - 0,1929 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h
    11.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Muttermaß
    M10
  • Typ
    1
  • Farbe
    Grau
Mutterkappe mit Unterlegscheibe M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE Weiß

10056882

Preisbereich
0,4379 € - 0,2407 €

Lagerbestände
151 Auf Lager
Merkmale
  • h
    22.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Muttermaß
    M10
  • Typ
    2 – 3-Weg-Ecke
  • Farbe
    Weiß
Mutterkappe mit Unterlegscheibe M6 10.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Grau

10056752

Preisbereich
0,1746 € - 0,1343 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h
    13.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Muttermaß
    M6
  • Typ
    2 – 3-Weg-Ecke
  • Farbe
    Grau