Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schnappbefestigungskappen für Muttern werden zum Abdecken von Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben und Bolzen verwendet. Mit Schnappverschluss, schützen vor Beschädigungen und längerer Einwirkung von Witterungseinflüssen. Je nach Verwendung und Größe sind vier Varianten erhältlich.Mutternabdeckkappen mit einfachem und praktischem Schnappdesign sind eine kosteneffiziente Option, um freiliegende Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben und Bolzen abzudecken.Werten das Erscheinungsbild auf.Schutz vor Verschmutzung, Beschädigung und langfristiger Einwirkung auf die Umgebung. Material: LDPE Farbe: Schwarz, Weiß, Grau Seriennummer: SR1113, SR1812
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | h | d | Muttermaß | h1 | h2 | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5638 € - 4,0676 € | 2500 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
M12
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
2
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.24 in
31.5 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M24
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
2
|
|||
| 0,1374 € - 0,1779 € | 44 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 0,1836 € - 0,2568 € | 490 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 0,2109 € - 0,3873 € | 15 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 0,3012 € - 0,3012 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.213 in
5.4 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
|||
| 0,2482 € - 1,7776 € | 7800 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
2
|
||
| 0,1344 € - 0,1865 € | 16500 Auf Lager |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 0,1965 € - 0,2726 € | 20465 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 0,3644 € - 0,5896 € | 189 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 10254653 | 0,3127 € - 2,2507 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.421 in
10.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
M8
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
2
|
|
| 1250 Auf Lager |
0.972 in
24.7 mm
|
1.547 in
39.3 mm
|
M20
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
|||
| 0,5079 € - 0,5079 € | 1000 Auf Lager |
0.48 in
12.2 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 1000 Auf Lager |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M24
|
|
|
1
|
|||
| 0,4275 € - 3,0733 € | 1400 Auf Lager |
0.445 in
11.3 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 0,1241 € - 0,1721 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.276 in
7.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 0,1344 € - 0,1865 € | 733 Auf Lager |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 0,5222 € - 0,8508 € | 1984 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 0,627 € - 1,231 € | 1365 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1